|
|
|
A9K27120
微型斷路器,Acti9 iK60N,1P,20 A,C曲線,6000 A (IEC 60898-1)
|
|
|
主要訊息
設備應用
|
配電
|
範圍
|
Acti 9
|
產品名稱
|
Acti9 iK60
|
產品或元件類別
|
微型斷路器
|
設備短名稱
|
iK60N
|
極描述
|
1P
|
保護極數量
|
1
|
[In] 額定電流
|
20 A 在 30 °C
|
網路類型
|
交流
|
跳脫單元技術
|
熱磁
|
曲線碼
|
C
|
啟斷容量
|
6000 A Icn 在 230 V 交流 50/60 Hz 符合 EN/IEC 60898-1
|
適合隔離
|
是 符合 EN/IEC 60898-1
|
標準
|
EN/IEC 60898-1
|
產品認證
|
SNI
|
補充訊息
網路頻率
|
50/60 Hz
|
電磁跳脫限制
|
5...10 x In
|
[Ics] 額定服務分斷能力
|
6000 A 100 % 符合 EN/IEC 60898-1 - 230 V 交流 50/60 Hz
|
限制級別
|
3 符合 EN/IEC 60898-1
|
[Ui] 額定絕緣電壓
|
440 V 交流 50/60 Hz 符合 EN/IEC 60898-1
|
[Uimp] 額定衝擊耐受電壓
|
4 kV 符合 EN/IEC 60898-1
|
控制類型
|
撥動
|
本地信號
|
ON/OFF指示
|
安裝模式
|
卡入式
|
安裝支架
|
DIN導軌
|
9 mm間距
|
2
|
高度
|
85 mm
|
寬度
|
18 mm
|
深度
|
78.5 mm
|
淨重
|
100 g
|
顏色
|
白色
|
機械耐久性
|
20000 周
|
電氣耐久性
|
10000 周
|
鎖定選項說明
|
掛鎖裝置
|
連接 - 端子
|
通道類端子 (頂端和底端) 1…25 mm² 剛性
通道類端子 (頂端和底端) 1…16 mm² 靈活
|
剝線長度
|
14 mm for 頂端和底端 connection
|
鎖緊轉矩
|
2 N.m 頂端和底端
|
漏電保護
|
無
|
環境
IP防護等級
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
污染程度
|
2 符合 EN/IEC 60898-1
|
過電壓類別
|
III
|
運行環境空氣溫度
|
-25…60 °C
|
儲存環境溫度
|
-40…85 °C
|
包裝單位
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7.5 cm
|
Package 1 Width
|
9.4 cm
|
Package 1 Length
|
1.8 cm
|
Package 1 Weight
|
98 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
15 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
1314 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
132
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
14324 g
|
供應的永續性
|
|