|
|
|
A9N18369
微型斷路器, Acti9 C120N, 3P, 125 A, C曲線, 10000 A(IEC 60898-1), 10 kA(IEC 60947-2)
|
|
|
主要訊息
產品範圍
|
C120
|
範圍
|
Acti 9
|
產品名稱
|
C120
|
產品或元件類別
|
微型斷路器
|
設備短名稱
|
C120N
|
設備應用
|
配電
|
極描述
|
3P
|
保護極數量
|
3
|
[In] 額定電流
|
125 A 在 30 °C
|
網路類型
|
交流
|
跳脫單元技術
|
熱磁
|
曲線碼
|
C
|
啟斷容量
|
10000 A Icn 在 230...400 V 交流 50/60 Hz 符合 EN/IEC 60898-1
6 kA Icu 在 440 V 交流 50/60 Hz 符合 EN/IEC 60947-2
20 kA Icu 在 220...240 V 交流 50/60 Hz 符合 EN/IEC 60947-2
10 kA Icu 在 380...415 V 交流 50/60 Hz 符合 EN/IEC 60947-2
10 kA Icu 在 <= 375 V 直流 符合 EN/IEC 60947-2
|
適合隔離
|
是 符合 IEC 60947-2
|
補充訊息
網路頻率
|
50/60 Hz
|
[Ue] 額定工作電壓
|
<= 375 V 直流
380...415 V 交流 50/60 Hz
220...240 V 交流 50/60 Hz
440 V 交流 50/60 Hz
230...400 V 交流 50/60 Hz
|
電磁跳脫限制
|
5...10 x In
|
[Ics] 額定服務分斷能力
|
7500 A 75 % 符合 EN/IEC 60898-1 - 230...400 V 交流 50/60 Hz
4.5 kA 75 % 符合 EN/IEC 60947-2 - 440 V 交流 50/60 Hz
7.5 kA 75 % 符合 EN/IEC 60947-2 - 380...415 V 交流 50/60 Hz
15 kA 75 % 符合 EN/IEC 60947-2 - 220...240 V 交流 50/60 Hz
10 kA 100 % 符合 EN/IEC 60947-2 - <= 375 V 直流
|
限制級別
|
3 符合 EN/IEC 60947-2
|
[Ui] 額定絕緣電壓
|
500 V 交流 50/60 Hz 符合 EN/IEC 60947-2
|
[Uimp] 額定衝擊耐受電壓
|
6 kV 符合 EN/IEC 60947-2
|
接點位置指示器
|
是
|
控制類型
|
撥動
|
本地信號
|
ON/OFF指示
|
安裝模式
|
卡入式
|
安裝支架
|
35 mm 對稱DIN導軌
|
梳狀母線接線板兼容性
|
是
|
9 mm間距
|
9
|
高度
|
81 mm
|
深度
|
73 mm
|
寬度
|
81 mm
|
淨重
|
0.615 kg
|
顏色
|
白色
|
機械耐久性
|
20000 周
|
電氣耐久性
|
5000 周 符合 IEC 60947-2
|
锁闭选项描述
|
Handle sealable with cable diameter 0.7mm in OFF or ON position
|
連接 - 端子
|
通道類端子1…50 mm² 剛性
通道類端子1.5…35 mm² 靈活
|
剝線長度
|
15 mm
|
鎖緊轉矩
|
3.5 N.m
|
漏電保護
|
分離塊
|
環境
標準
|
EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60898-1
|
產品認證
|
EAC
|
IP防護等級
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
污染程度
|
3 符合 IEC 60947-2
|
過電壓類別
|
IV
|
熱帶化
|
2 符合 IEC 60068-1
|
相對濕度
|
95 % 在 55 °C
|
工作高度
|
2000 m
|
運行環境空氣溫度
|
-25…70 °C
|
儲存環境溫度
|
-40…85 °C
|
包裝單位
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7.500 cm
|
Package 1 Width
|
8.000 cm
|
Package 1 Length
|
8.000 cm
|
Package 1 Weight
|
583.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
8.500 cm
|
Package 2 Width
|
9.500 cm
|
Package 2 Length
|
33.000 cm
|
Package 2 Weight
|
2.403 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
24
|
Package 3 Height
|
30.000 cm
|
Package 3 Width
|
30.000 cm
|
Package 3 Length
|
40.000 cm
|
Package 3 Weight
|
14.731 kg
|
供應的永續性
永續產品供應狀態
|
Green Premium 產品
|
REACh 法規
|
REACh 聲明
|
EU RoHS 指令
|
符合
EU RoHS 聲明
|
不含有毒重金屬
|
是
|
不含汞
|
是
|
中國 RoHS 規定
|
中國 RoHS 聲明
|
RoHS 除外項目相關資訊
|
是
|
環境聲明
|
產品環境設定檔
|
循環概況
|
無須執行特定回收作業
|
WEEE
|
本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
|
保固
|
|