|
|
|
ABL8RPS24050
調節開關電源,1或2相,100..500V,24V,5 A
|
|
|
主要訊息
產品範圍
|
Modicon Power Supply
|
產品或元件類別
|
電源
|
電源類別
|
調節開關模式
|
標稱輸入電壓
|
100...120 V AC 單相, 端子: N-L1
200...500 V AC 相線到相線, 端子: L1-L2
|
額定功率 (W)
|
120 W
|
輸出電壓
|
24 V 直流
|
電源輸出電流
|
5 A
|
允許的臨時電流提升
|
1.5 x in 持續4 秒)
|
抗諧波濾波器
|
低頻諧波電流
|
補充訊息
輸入電壓限制
|
85...132 V 交流
170...550 V 交流
|
浪湧電流
|
30 A
|
功率因數
|
0.51 at 240 V 交流
0.59 at 120 V 交流
|
功率
|
87 %
|
輸出電壓調整
|
24...28.8 V 可調
|
功耗W
|
15.5 W
|
設備提供
|
功率因數校正濾波器 符合 IEC 61000-3-2
|
輸出保護類別
|
防過載, 保護技術: 手動或自動復位
防過壓, 保護技術: 30...32 V,手動復位
防止短路, 保護技術: 手動或自動復位
防欠壓, 保護技術: 跳脫 如果 U < 21.6 V
熱, 保護技術: 自動復位
|
連接 - 端子
|
可拆卸螺旋接線端子 2 x 2.5 mm2, 診斷繼電器
螺絲型端子 3 x 0.5...3 x 4 mm², AWG 22...AWG 12) 輸入連接
螺絲型端子 1 x 0.5...1 x 4 mm2, AWG 22...AWG 12) 輸入接地連接
螺絲型端子 4 x 0.5...4 x 4 mm², AWG 22...AWG 12) 輸出連接
螺絲型端子 1 x 0.5...1 x 4 mm2, AWG 22...AWG 12) 輸出接地连接
|
狀態LED
|
1個LED (綠色和紅色) 輸出電壓
1個LED (綠色紅色橘色) 輸出電流
|
深度
|
125 mm
|
高度
|
143 mm
|
寬度
|
56 mm
|
淨重
|
0.7 kg
|
輸出耦合
|
並行
系列
|
標記
|
CE
|
安裝支架
|
35 x 15 mm 對稱DIN導軌
35 x 7.5 mm 對稱DIN導軌
|
操作位置
|
垂直
|
電源
|
SELV 符合 IEC 60950-1
SELV 符合 IEC 60204-1
SELV 符合 IEC 60364-4-41
|
介電強度
|
3500 V 有 輸入與接地之間
4000 V 有 輸入與輸出之間
500 V 有 輸出與接地之間
|
環境
標準
|
CSA C22.2 No 60950-1
UL 508
EN/IEC 62368-1
|
產品認證
|
CCSAus
EAC
KC
RCM
UL
|
環境特性
|
EMC 符合 IEC 61000-6-1
EMC 符合 IEC 61000-6-3
EMC 符合 EN 55024
EMC 符合 IEC 61000-6-4
EMC 符合 EN/IEC 61204-3
安全 符合 IEC 60950-1
安全 符合 EN/IEC 61204-3
|
工作高度
|
2000 m
|
IP防護等級
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
運行環境空氣溫度
|
50…60 °C 帶降容因子 安裝位置 A < 2000 m
-25…50 °C 無 安裝位置 A < 2000 m
|
包裝單位
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7.576 cm
|
Package 1 Width
|
14.467 cm
|
Package 1 Length
|
16.503 cm
|
Package 1 Weight
|
911.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S06
|
Number of Units in Package 2
|
105
|
Package 2 Height
|
73.5 cm
|
Package 2 Width
|
60.0 cm
|
Package 2 Length
|
80.0 cm
|
Package 2 Weight
|
95.655 kg
|
供應的永續性
保固
|
|