Schneider-Electric RST
 
EZC100B3050 图片——施耐德电气
EZC100B3050
斷路器,EasyPact EZC100B,TMD,50A,3P 3D
Schneider Electric
特性
主要訊息
產品範圍 EasyPact
產品或元件類別 斷路器
設備短名稱 Easypact EZC100B
斷路器名稱 Easypact EZC100B
設備應用 配電
極描述 3P
保護極描述 3t
網路類型 直流
交流
網路頻率 50/60 Hz
[In] 額定電流 50 A 在 40 °C
[Ui] 額定絕緣電壓 690 V 交流 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
[Uimp] 額定衝擊耐受電壓 6 kV 符合 IEC 60947-2
[Ue] 額定工作電壓 550 V 交流 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
斷開容量代碼 B
啟斷容量 10 kA Icu 在 110...130 V 交流 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
10 kA Icu 在 220...240 V 交流 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
5 kA Icu 在 440 V 交流 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
2.5 kA Icu 在 550 V 交流 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
7.5 kA Icu 在 380 V 交流 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
7.5 kA Icu 在 400...415 V 交流 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
[Ics] 額定服務分斷能力 0.625 kA 在 550 V 交流 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
1.25 kA 在 440 V 交流 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
1.875 kA 在 380 V 交流 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
1.875 kA 在 400/415 V 交流 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
2.5 kA 在 110/130 V 交流 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
2.5 kA 在 220/230/240 V 交流 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
適合隔離 是 符合 IEC 60947-2
使用類別 A類
跳脫單元名稱 TM-D
跳脫單元技術 熱磁
跳脫單元額定值 50 A 在 50 °C
保護類別 短路保護
過載保護
污染程度 3 符合 IEC 60664-1
3 符合 IEC 947-1
補充訊息
控制類型 撥動
安裝模式 固定式
安裝支架 背板
上端連接 正面
下端連接 正面
機械耐久性 13000 周
電氣耐久性 A類 4000 周 415 V 交流 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
連接間距 25 mm
本地信號 正接觸指示
中性線保護設置 無保護
漏電保護
高度 130 mm
寬度 75 mm
深度 60 mm
環境
標準 JIS C8201-2-2
EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-1
GB/T 14048.2
IP防護等級 IP20 conforming to IEC 60529
IK防護等級 IK07 conforming to IEC 62262
運行環境空氣溫度 -25…70 °C
儲存環境溫度 -35…85 °C
包裝單位
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9.3 cm
Package 1 Width 8.2 cm
Package 1 Length 14 cm
Package 1 Weight 692 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 8.759 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 24
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 17.767 kg
供應的永續性
永續產品供應狀態 Green Premium 產品
REACh 法規
print REACh 聲明
不含 REACh 高度關切物質
EU RoHS 指令 符合
print EU RoHS 聲明
不含有毒重金屬
不含汞
中國 RoHS 規定
print 中國 RoHS 聲明
RoHS 除外項目相關資訊
print 是
環境聲明
print 產品環境設定檔
循環概況 無須執行特定回收作業
WEEE 本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
保固
保固 18 months