[Ui] 額定絕緣電壓
|
690 V 符合 IEC 60947-1
300 V 符合 UL 508
300 V 符合 CSA C22.2 no 14
|
[Ue] 額定工作電壓
|
48...690 V 交流
24...240 V 直流
|
[Ith] 常規自由空氣熱流
|
6 A
2.5 A 故障信号
|
機械耐久性
|
100000 周
|
最小開關電流
|
5 mA
|
最小開關電壓
|
17 V
|
保護類別
|
GB2CB... 断路器
GG 保險絲 10 A
|
額定工作功率 (VA)
|
300 VA 在 48 V AC-15 - 電氣壽命: 100000 周
414 VA 在 690 V AC-15 - 電氣壽命: 100000 周
500 VA 在 110…127 V AC-15 - 電氣壽命: 100000 周
500 VA 在 500 V AC-15 - 電氣壽命: 100000 周
650 VA 在 440 V AC-15 - 電氣壽命: 100000 周
720 VA 在 230…240 V AC-15 - 電氣壽命: 100000 周
850 VA 在 380…415 V AC-15 - 電氣壽命: 100000 周
36 VA 在 24 V AC-14 - 電氣壽命: 1000 周
48 VA 在 48 V AC-14 - 電氣壽命: 1000 周
72 VA 在 110…127 V AC-14 - 電氣壽命: 1000 周
|
額定工作功率 (W)
|
120 W 在 240 V DC-13 - 電氣耐久性: 100000 周
140 W 在 110 V DC-13 - 電氣耐久性: 100000 周
140 W 在 24 V DC-13 - 電氣耐久性: 100000 周
180 W 在 60 V DC-13 - 電氣耐久性: 100000 周
240 W 在 48 V DC-13 - 電氣耐久性: 100000 周
15 W 在 48 V DC-13 - 電氣耐久性: 1000 周
24 W 在 24 V DC-13 - 電氣耐久性: 1000 周
9 W 在 60 V DC-13 - 電氣耐久性: 1000 周
|
鎖緊轉矩
|
1.4 N.m - 在…上 螺絲端子
|
高度
|
89 mm
|
寬度
|
9.3 mm
|
深度
|
66 mm
|
淨重
|
0.055 kg
|
顏色
|
深灰色
|