[Ith] 常規自由空氣熱流
|
12 A 在55 °C 電源電路
10 A 在55 °C 信號電路
|
Irms 額定投入容量
|
66 A 在 690 V 交流 符合 IEC 60947
66 A 在 690 V 交流 符合 NF C 63-110
|
[Icw] 額定短時耐受電流
|
50 A 55 °C 電源電路
|
相關熔斷器額定值
|
16 A gI 在 <= 440 V 電源電路 符合 IEC 60947
10 A gI 信號電路 符合 IEC 60947
10 A gI 信號電路 符合 VDE 0660
|
[Ui] 額定絕緣電壓
|
690 V 符合 IEC 60947
690 V 符合 VDE 0110 C組
690 V 符合 BS 5424
690 V 符合 UL 508
690 V 符合 CSA C22.2 no 14
|
標準
|
EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
|
產品認證
|
CB Scheme
CE
UKCA
EAC
cULus
|
連接 - 端子
|
連接器 1電纜0.35…6 mm²靈活 帶電纜端
連接器 1電纜0.5…6 mm²靈活 無電纜端
連接器 1電纜1.5…6 mm²固態
連接器 2電纜0.35…1.5 mm²靈活 帶電纜端
連接器 2電纜0.35…2.5 mm²靈活 無電纜端
連接器 2電纜1.5…4 mm²固態
|
鎖緊轉矩
|
0.8 N.m - 在…上 連接器 - 帶螺絲起子 pozidriv 1號
|
信號電路頻率
|
<= 400 Hz
|