馬達功率 (kW)
|
2.2 kW at 220...230 V 交流 50/60 Hz (AC-3)
4 kW at 380...400 V 交流 50/60 Hz (AC-3)
4 kW at 415...440 V 交流 50/60 Hz (AC-3)
5.5 kW at 500 V 交流 50/60 Hz (AC-3)
5.5 kW at 660...690 V 交流 50/60 Hz (AC-3)
2.2 kW at 400 V 交流 50/60 Hz (AC-4)
2.2 kW at 220...230 V 交流 50/60 Hz (AC-3e)
4 kW at 380...400 V 交流 50/60 Hz (AC-3e)
4 kW at 415...440 V 交流 50/60 Hz (AC-3e)
5.5 kW at 500 V 交流 50/60 Hz (AC-3e)
5.5 kW at 660...690 V 交流 50/60 Hz (AC-3e)
|
馬達功率 (hp)
|
1 hp 在 230/240 V 交流 50/60 Hz 1相馬達
2 hp 在 200/208 V 交流 50/60 Hz 3相馬達
2 hp 在 230/240 V 交流 50/60 Hz 3相馬達
5 hp 在 460/480 V 交流 50/60 Hz 3相馬達
7.5 hp 在 575/600 V 交流 50/60 Hz 3相馬達
0.33 hp 在 115 V 交流 50/60 Hz 1相馬達
|
相容性代碼
|
LC1D
|
極接點組合
|
3 NO
|
保護蓋
|
帶
|
[Ith] 常規自由空氣熱流
|
25 A 在60 °C 電源電路
10 A 在60 °C 信號電路
|
Irms 額定投入容量
|
250 A 在 440 V 電源電路 符合 IEC 60947
140 A 交流 信號電路 符合 IEC 60947-5-1
250 A 直流 信號電路 符合 IEC 60947-5-1
|
額定遮斷能力
|
250 A 在 440 V 電源電路 符合 IEC 60947
|
[Icw] 額定短時耐受電流
|
105 A 40 °C - 10秒 電源電路
210 A 40 °C - 1秒 電源電路
30 A 40 °C - 10分鐘 電源電路
61 A 40 °C - 1分鐘 電源電路
100 A - 1秒 信號電路
120 A - 500 ms 信號電路
140 A - 100 ms 信號電路
|
相關熔斷器額定值
|
10 A gG 信號電路 符合 IEC 60947-5-1
25 A gG 在 <= 690 V 配合 類別1 電源電路
20 A gG 在 <= 690 V 配合 類別2 電源電路
|
平均阻抗
|
2.5 毫歐姆 - Ith 25 A 50 Hz 電源電路
|
每極功耗
|
1.56 W AC-1
0.2 W AC-3
0.2 W AC-3e
|
[Ui] 額定絕緣電壓
|
電源電路 690 V 符合 IEC 60947-4-1
電源電路 600 V CSA認證
電源電路 600 V UL認證
信號電路 690 V 符合 IEC 60947-1
信號電路 600 V CSA認證
信號電路 600 V UL認證
|
過電壓類別
|
III
|
污染程度
|
3
|
[Uimp] 額定衝擊耐受電壓
|
6 kV 符合 IEC 60947
|
安全可靠的水平
|
B10d = 1369863 周 標稱負載的接觸器 符合 EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 周 機械負載的接觸器 符合 EN/ISO 13849-1
|
機械耐久性
|
30 Mcycles
|
電氣耐久性
|
0.6 Mcycles 25 A AC-1 at Ue <= 440 V
2 Mcycles 9 A AC-3 at Ue <= 440 V
2 Mcycles 9 A AC-3e at Ue <= 440 V
|
控制電路類型
|
直流 標準
|
線圈技術
|
內置雙向峰值限流二極管
|
控制電路電壓限制
|
0.1...0.25 Uc (-40…70 °C 下降 直流
0.7...1.25 Uc (-40…60 °C 運行 直流
1...1.25 Uc (60…70 °C 運行 直流
|
浪湧功率 (W)
|
5.4 W在20 °C)
|
保持功耗 (W)
|
5.4 W 在 20 °C
|
運行時間
|
63 ±15 % ms 閉合
20 ±20 % ms 開啟
|
時間常數
|
28 ms
|
最大運行速率
|
3600 cyc/h 60 °C
|
連接 - 端子
|
電源電路 螺絲端子 1 1…4 mm² - 電纜硬度: 靈活 無電纜端,帶框
電源電路 螺絲端子 2 1…4 mm² - 電纜硬度: 靈活 無電纜端,帶框
電源電路 螺絲端子 1 1…4 mm² - 電纜硬度: 靈活 帶電纜端
電源電路 螺絲端子 2 1…2.5 mm² - 電纜硬度: 靈活 帶電纜端
電源電路 螺絲端子 1 1…4 mm² - 電纜硬度: 固態 無電纜端,帶框
電源電路 螺絲端子 2 1…4 mm² - 電纜硬度: 固態 無電纜端,帶框
控制電路 螺絲端子 1 1…4 mm² - 電纜硬度: 靈活 無電纜端,帶框
控制電路 螺絲端子 2 1…4 mm² - 電纜硬度: 靈活 無電纜端,帶框
控制電路 螺絲端子 1 1…4 mm² - 電纜硬度: 靈活 帶電纜端
控制電路 螺絲端子 2 1…2.5 mm² - 電纜硬度: 靈活 帶電纜端
控制電路 螺絲端子 1 1…4 mm² - 電纜硬度: 固態 無電纜端,帶框
控制電路 螺絲端子 2 1…4 mm² - 電纜硬度: 固態 無電纜端,帶框
|
鎖緊轉矩
|
電源電路 1.7 N.m - 在…上 螺絲端子 - 帶螺絲起子 Ø 6 mm
電源電路 1.7 N.m - 在…上 螺絲端子 - 帶螺絲起子 飛利浦2號
控制電路 1.7 N.m - 在…上 螺絲端子 - 帶螺絲起子 Ø 6 mm
控制電路 1.7 N.m - 在…上 螺絲端子 - 帶螺絲起子 飛利浦2號
控制電路 1.7 N.m - 在…上 螺絲端子 - 帶螺絲起子 pozidriv No 2
電源電路 1.7 N.m - 在…上 螺絲端子 - 帶螺絲起子 pozidriv No 2
|
輔助接點組合
|
1 NO + 1 NC
|
輔助接點類型
|
類型機械鏈接 1 NO + 1 NC 符合 IEC 60947-5-1
類型鏡像接點 1 NC 符合 IEC 60947-4-1
|
信號電路頻率
|
25...400 Hz
|
最小開關電壓
|
17 V 信號電路
|
最小開關電流
|
5 mA 信號電路
|
絕緣電阻
|
> 10 MOhm 信號電路
|
非重疊時間
|
1.5 ms 斷電時 在NC和NO接點之間
1.5 ms 通電時 在NC和NO接點之間
|
安裝支架
|
板
導軌
|