Schneider-Electric RST
 
LC1D09V7 图片——施耐德电气
LC1D09V7
接觸器,TeSys Deca,3P(3NO),AC-3/AC-3e,<=440V,9A,400V AC 50/60Hz 線圈,螺絲夾緊端子
Schneider Electric
特性
主要訊息
產品範圍 TeSys Deca
產品或元件類別 接觸器
設備短名稱 LC1D
接觸器應用 馬達控制
電阻式負載
使用類別 AC-4
AC-3
AC-1
AC-3e
極描述 3P
[Ue] 額定工作電壓 電源電路 <= 690 V 交流 25...400 Hz
電源電路 <= 300 V 直流
[Ie] 額定工作電流 9 A (at <60 °C) 在 <= 440 V 交流 AC-3 電源電路
25 A (at <60 °C) 在 <= 440 V 交流 AC-1 電源電路
9 A (at <60 °C) 在 <= 440 V 交流 AC-3e 電源電路
[Uc] 控制電路電壓 400 V 交流 50/60 Hz
補充訊息
馬達功率 (kW) 2.2 kW at 220...230 V 交流 50/60 Hz (AC-3)
4 kW at 380...400 V 交流 50/60 Hz (AC-3)
4 kW at 415...440 V 交流 50/60 Hz (AC-3)
5.5 kW at 500 V 交流 50/60 Hz (AC-3)
5.5 kW at 660...690 V 交流 50/60 Hz (AC-3)
2.2 kW at 400 V 交流 50/60 Hz (AC-4)
2.2 kW at 220...230 V 交流 50/60 Hz (AC-3e)
4 kW at 380...400 V 交流 50/60 Hz (AC-3e)
4 kW at 415...440 V 交流 50/60 Hz (AC-3e)
5.5 kW at 500 V 交流 50/60 Hz (AC-3e)
5.5 kW at 660...690 V 交流 50/60 Hz (AC-3e)
馬達功率 (hp) 1 hp 在 230/240 V 交流 50/60 Hz 1相馬達
2 hp 在 200/208 V 交流 50/60 Hz 3相馬達
2 hp 在 230/240 V 交流 50/60 Hz 3相馬達
5 hp 在 460/480 V 交流 50/60 Hz 3相馬達
7.5 hp 在 575/600 V 交流 50/60 Hz 3相馬達
0.33 hp 在 115 V 交流 50/60 Hz 1相馬達
相容性代碼 LC1D
極接點組合 3 NO
保護蓋
[Ith] 常規自由空氣熱流 25 A 在60 °C 電源電路
10 A 在60 °C 信號電路
Irms 額定投入容量 250 A 在 440 V 電源電路 符合 IEC 60947
140 A 交流 信號電路 符合 IEC 60947-5-1
250 A 直流 信號電路 符合 IEC 60947-5-1
額定遮斷能力 250 A 在 440 V 電源電路 符合 IEC 60947
[Icw] 額定短時耐受電流 105 A 40 °C - 10秒 電源電路
210 A 40 °C - 1秒 電源電路
30 A 40 °C - 10分鐘 電源電路
61 A 40 °C - 1分鐘 電源電路
100 A - 1秒 信號電路
120 A - 500 ms 信號電路
140 A - 100 ms 信號電路
相關熔斷器額定值 10 A gG 信號電路 符合 IEC 60947-5-1
25 A gG 在 <= 690 V 配合 類別1 電源電路
20 A gG 在 <= 690 V 配合 類別2 電源電路
平均阻抗 2.5 毫歐姆 - Ith 25 A 50 Hz 電源電路
每極功耗 1.56 W AC-1
0.2 W AC-3
0.2 W AC-3e
[Ui] 額定絕緣電壓 電源電路 690 V 符合 IEC 60947-4-1
電源電路 600 V CSA認證
電源電路 600 V UL認證
信號電路 690 V 符合 IEC 60947-1
信號電路 600 V CSA認證
信號電路 600 V UL認證
過電壓類別 III
污染程度 3
[Uimp] 額定衝擊耐受電壓 6 kV 符合 IEC 60947
安全可靠的水平 B10d = 1369863 周 標稱負載的接觸器 符合 EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 周 機械負載的接觸器 符合 EN/ISO 13849-1
機械耐久性 15 Mcycles
電氣耐久性 0.6 Mcycles 25 A AC-1 at Ue <= 440 V
2 Mcycles 9 A AC-3 at Ue <= 440 V
2 Mcycles 9 A AC-3e at Ue <= 440 V
控制電路類型 交流 在 50/60 Hz 標準
線圈技術 無內置突波吸收器
控制電路電壓限制 0.3...0.6 Uc (-40…70 °C 下降 交流 50/60 Hz
0.8...1.1 Uc (-40…60 °C 運行 交流 50 Hz
0.85...1.1 Uc (-40…60 °C 運行 交流 60 Hz
1...1.1 Uc (60…70 °C 運行 交流 50/60 Hz
浪湧功率 (VA) 70 VA 60 Hzcos phi 0.75在20 °C)
70 VA 50 Hzcos phi 0.75在20 °C)
保持功耗 (VA) 7.5 VA 60 Hzcos phi 0.3在20 °C)
7 VA 50 Hzcos phi 0.3在20 °C)
散熱 2…3 W at 50/60 Hz
運行時間 12...22 ms 閉合
4...19 ms 開啟
最大運行速率 3600 cyc/h 60 °C
連接 - 端子 電源電路 螺絲端子 1 1…4 mm² - 電纜硬度: 靈活 無電纜端,帶框
電源電路 螺絲端子 2 1…4 mm² - 電纜硬度: 靈活 無電纜端,帶框
電源電路 螺絲端子 1 1…4 mm² - 電纜硬度: 靈活 帶電纜端
電源電路 螺絲端子 2 1…2.5 mm² - 電纜硬度: 靈活 帶電纜端
電源電路 螺絲端子 1 1…4 mm² - 電纜硬度: 固態 無電纜端,帶框
電源電路 螺絲端子 2 1…4 mm² - 電纜硬度: 固態 無電纜端,帶框
控制電路 螺絲端子 1 1…4 mm² - 電纜硬度: 靈活 無電纜端,帶框
控制電路 螺絲端子 2 1…4 mm² - 電纜硬度: 靈活 無電纜端,帶框
控制電路 螺絲端子 1 1…4 mm² - 電纜硬度: 靈活 帶電纜端
控制電路 螺絲端子 2 1…2.5 mm² - 電纜硬度: 靈活 帶電纜端
控制電路 螺絲端子 1 1…4 mm² - 電纜硬度: 固態 無電纜端,帶框
控制電路 螺絲端子 2 1…4 mm² - 電纜硬度: 固態 無電纜端,帶框
鎖緊轉矩 電源電路 1.7 N.m - 在…上 螺絲端子 - 帶螺絲起子 Ø 6 mm
電源電路 1.7 N.m - 在…上 螺絲端子 - 帶螺絲起子 飛利浦2號
控制電路 1.7 N.m - 在…上 螺絲端子 - 帶螺絲起子 Ø 6 mm
控制電路 1.7 N.m - 在…上 螺絲端子 - 帶螺絲起子 飛利浦2號
控制電路 1.7 N.m - 在…上 螺絲端子 - 帶螺絲起子 pozidriv No 2
電源電路 1.7 N.m - 在…上 螺絲端子 - 帶螺絲起子 pozidriv No 2
輔助接點組合 1 NO + 1 NC
輔助接點類型 類型機械鏈接 1 NO + 1 NC 符合 IEC 60947-5-1
類型鏡像接點 1 NC 符合 IEC 60947-4-1
信號電路頻率 25...400 Hz
最小開關電壓 17 V 信號電路
最小開關電流 5 mA 信號電路
絕緣電阻 > 10 MOhm 信號電路
非重疊時間 1.5 ms 斷電時 在NC和NO接點之間
1.5 ms 通電時 在NC和NO接點之間
安裝支架 導軌

環境
標準 CSA C22.2 no 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60335-1
產品認證 GL
BV
DNV
勞埃德船級社
RINA
UL
CCC
CSA
GOST
UKCA
CB
IP防護等級 IP20 正面 符合 IEC 60529
防護處理 TH 符合 IEC 60068-2-30
氣候承受力 符合 IACS E10 暴露在濕熱中
符合 IEC 60947-1 Annex Q 類別D 暴露在濕熱中
設備周圍允許的環境溫度 -40…60 °C
60…70 °C 帶降容因子
工作高度 0...3000 m
耐火 850 °C 符合 IEC 60695-2-1
阻燃 V1 符合 UL 94
機械穩健性 振動 接觸器打開 (2 Gn, 5...300 Hz)
振動 接觸器關閉 (4 Gn, 5...300 Hz)
衝擊 接觸器打開 (11 ms 的 10 Gn)
衝擊 接觸器關閉 (15 Gn for 11 ms)
高度 77 mm
寬度 45 mm
深度 86 mm
淨重 0.32 kg
包裝單位
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5.000 cm
Package 1 Width 9.200 cm
Package 1 Length 11.200 cm
Package 1 Weight 353.000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 15.000 cm
Package 2 Width 30.000 cm
Package 2 Length 40.000 cm
Package 2 Weight 7.300 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 160
Package 3 Height 45.000 cm
Package 3 Width 60.000 cm
Package 3 Length 80.000 cm
Package 3 Weight 66.632 kg
供應的永續性
永續產品供應狀態 Green Premium 產品
REACh 法規
print REACh 聲明
不含 REACh 高度關切物質
EU RoHS 指令 符合
print EU RoHS 聲明
不含有毒重金屬
不含汞
中國 RoHS 規定
print 中國 RoHS 聲明
RoHS 除外項目相關資訊
print 是
環境聲明
print 產品環境設定檔
循環概況
print 壽命結束資訊
WEEE 本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
不含 PVC
保固
保固 18 months