|
|
|
LV429518
長端子屏蔽 - 4 極 - 用於 INS40..250/INV100..250/NSX100..250
|
|
|
主要訊息
產品或元件類別
|
長端子罩
|
範圍相容性
|
ComPacT 新一代 ComPacT NSX100 新一代
ComPacT 新一代 ComPacT NSX160 新一代
ComPacT 新一代 ComPacT NSX250 新一代
Compact ComPact NSX100
Compact ComPact NSX160
Compact ComPact NSX250
ComPacT 新一代 ComPacT NSX DC 新一代 NSX100 DC
ComPacT 新一代 ComPacT NSX DC 新一代 NSX160 DC
ComPacT 新一代 ComPacT NSX DC 新一代 NSX250 DC
Compact Compact NSX100 DC
Compact Compact NSX160 DC
Compact Compact NSX250 DC
Easypact EasyPact CVS100
Easypact EasyPact CVS160
Easypact EasyPact CVS250
Compact INS250
Compact Compact INV100...250
|
附件/獨立部件類別
|
絕緣附件
|
極描述
|
4P
|
每組數量
|
1
|
補充訊息
連接間距
|
35 mm
|
IP防護等級
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
產品相容性
|
斷路器
插入式底座
|
包裝單位
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8 cm
|
Package 1 Width
|
9.3 cm
|
Package 1 Length
|
16.3 cm
|
Package 1 Weight
|
196 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
40 cm
|
Package 2 Length
|
60 cm
|
Package 2 Weight
|
8.606 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
160
|
Package 3 Height
|
50 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
120 cm
|
Package 3 Weight
|
46.424 kg
|
供應的永續性
保固
|
|