|
|
|
XACA2153
悬垂站 XAC-A 手枪型 - 2 有保护套按钮 1 紧急停机
|
|
|
主要訊息
產品範圍
|
Harmony XAC
|
產品或元件類別
|
吊車開關
|
設備短名稱
|
XACA手槍式握把
|
補充訊息
控制站類別
|
雙絕緣
|
外殼材料
|
聚丙烯
|
控制類型
|
直覺
|
電路類別
|
控制電路
|
機櫃類別
|
完全就緒
|
控制站應用
|
單速提升電機控制
|
控制站組成
|
2個啟動按鈕+ 1個緊急停止
|
控制按鈕類別
|
停止按鈕Ø 30 mm 1 NC 壓扣
第一個按鈕 1 NC + 1 NO 上升,慢
第二個按鈕 1 NC + 1 NO 下,慢
|
產品相容性
|
ZB2BE102 緊急停止
ZB2BE102 + ZB2BE101 每個方向
|
機械連鎖
|
帶機械連鎖
|
控制站顏色
|
黃色
|
連接 - 端子
|
螺絲端子, 1 x 2.5 mm2 帶或不帶電纜頭
螺絲端子, 2 x 1.5 mm2 帶或不帶電纜頭
|
標準
|
UL 508
CSA C22.2 no 14
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60204-32
|
產品認證
|
CSA
UL
|
防護處理
|
TH
|
運行環境空氣溫度
|
-25…70 °C
|
儲存環境溫度
|
-40…70 °C
|
抗振
|
15 gn (f= 10…500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
|
抗衝擊
|
100 gn 符合 IEC 60068-2-27
|
過電壓類別
|
等級II 符合 IEC 61140
|
IP防護等級
|
IP65 conforming to IEC 60529
|
IK防護等級
|
IK08 conforming to EN 50102
|
機械耐久性
|
1000000 周
|
電纜進線口
|
階梯式進氣口橡膠套 7…15 mm
|
接點代碼名稱
|
A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A 符合 IEC 60947-5-1附錄A
A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1.2 A 符合 IEC 60947-5-1附錄A
Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0.27 A 符合 IEC 60947-5-1附錄A
Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0.1 A 符合 IEC 60947-5-1附錄A
|
[Ithe] 常規封閉熱電流
|
10 A
|
[Ui] 額定絕緣電壓
|
600 V (污染程度 3) 符合 IEC 60947-1
|
[Uimp] 額定衝擊耐受電壓
|
6 kV 符合 IEC 60947-1
|
接點操作
|
慢斷
|
端子的最大電阻
|
25 MOhm
|
操作力矩
|
13…15 N
|
短路保護
|
10 A 保險絲保護 由 盒保險絲類型gG
|
額定工作功率 (W)
|
40 W DC-13 1000000 周, 工作額定值 <60 cyc/mn 在 120 V, 負載係數 = 0.5 電感負載) 符合 IEC 60947-5-1 附錄C
48 W DC-13 1000000 周, 工作額定值 <60 cyc/mn 在 48 V, 負載係數 = 0.5 電感負載) 符合 IEC 60947-5-1 附錄C
65 W DC-13 1000000 周, 工作額定值 <60 cyc/mn 在 24 V, 負載係數 = 0.5 電感負載) 符合 IEC 60947-5-1 附錄C
|
端子描述ISO n°1
|
(13-14)NO
(11-12)NC
|
端子描述ISO n°2
|
(11-12)NC
|
端子標識
|
(13-14)NO
(11-12)NC
|
淨重
|
0.34 kg
|
包裝單位
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6.500 cm
|
Package 1 Width
|
12.000 cm
|
Package 1 Length
|
32.100 cm
|
Package 1 Weight
|
372.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
15
|
Package 2 Height
|
30.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
6.159 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
120
|
Package 3 Height
|
75.000 cm
|
Package 3 Width
|
60.000 cm
|
Package 3 Length
|
80.000 cm
|
Package 3 Weight
|
59.324 kg
|
供應的永續性
永續產品供應狀態
|
Green Premium 產品
|
REACh 法規
|
REACh 聲明
|
不含 REACh 高度關切物質
|
是
|
EU RoHS 指令
|
預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
EU RoHS 聲明
|
不含有毒重金屬
|
是
|
不含汞
|
是
|
中國 RoHS 規定
|
中國 RoHS 聲明
|
RoHS 除外項目相關資訊
|
是
|
環境聲明
|
產品環境設定檔
|
循環概況
|
無須執行特定回收作業
|
WEEE
|
本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
|
保固
|
|