Schneider-Electric RST
 
XACA871 图片——施耐德电气
XACA871
懸垂控制站 XAC-A - 8 按鈕
Schneider Electric
特性
主要信息
產品範圍 Harmony XAC
產品或元件類別 吊車開關
設備短名稱 XACA
补充信息
控制站類別 雙絕緣
外殼材料 聚丙烯
電路類別 控制電路
機櫃類別 完全就緒
控制站應用 單速提升電機控制
控制站組成 8按鈕
控制按鈕類別 第一個按鈕 1 NO 上升,慢
第二個按鈕 1 NO 下,慢
第四個按鈕 1 NO 左,慢
第三個按鈕 1 NO 右,慢
第五個按鈕 1 NO 向前慢慢
第六按鈕 1 NO 反向,慢
第八按鈕 1 NC O
第七按鈕 1 NO I
產品相容性 ZB2BE101 對於每個方向(第八個除外)
ZB2BE102 表示第八方向
機械連鎖 帶有對的機械聯鎖
控制站顏色 黃色
連接 - 端子 螺絲端子, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm2 無電纜端,帶框
螺絲端子, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm2 帶電纜端
標準 IEC 60947-5-1
CSA C22.2 no 14
IEC 60204-32
UL 508
產品認證 CCC
GOST
防護處理 TH
運行環境空氣溫度 -25…70 °C
儲存環境溫度 -40…70 °C
抗振 15 gn (f= 10…500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗衝擊 100 gn 符合 IEC 60068-2-27
過電壓類別 等級II 符合 IEC 61140
IP防護等級 IP65 conforming to IEC 60529
IK防護等級 IK08 conforming to IEC 62262
機械耐久性 1000000 周
電纜進線口 階梯式進氣口橡膠套 8…26 mm
接點代碼名稱 A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A 符合 IEC 60947-5-1附錄A
A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1.2 A 符合 IEC 60947-5-1附錄A
Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0.27 A 符合 IEC 60947-5-1附錄A
Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0.1 A 符合 IEC 60947-5-1附錄A
[Ithe] 常規封閉熱電流 10 A
[Ui] 額定絕緣電壓 600 V (污染程度 3)
[Uimp] 額定衝擊耐受電壓 6 kV 符合 IEC 60947-1
接點操作 慢斷
端子的最大電阻 25 MOhm
操作力矩 10 N 按鈕
8 N 第八按鈕
短路保護 10 A 保險絲保護 由 盒保險絲類型gG
額定工作功率 (W) 40 W DC-13 1000000 周, 工作額定值 <60 cyc/mn 在 120 V, 負載係數 = 0.5 電感負載) 符合 IEC 60947-5-1 附錄C
48 W DC-13 1000000 周, 工作額定值 <60 cyc/mn 在 48 V, 負載係數 = 0.5 電感負載) 符合 IEC 60947-5-1 附錄C
65 W DC-13 1000000 周, 工作額定值 <60 cyc/mn 在 24 V, 負載係數 = 0.5 電感負載) 符合 IEC 60947-5-1 附錄C
端子描述ISO n°1 (13-14)NO
端子描述ISO n°2 (11-12)NC
端子標識 (11-12)NC
(13-14)NO
淨重 0.94 kg
包裝單位
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8.500 cm
Package 1 Width 9.000 cm
Package 1 Length 57.000 cm
Package 1 Weight 1.047 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 42
Package 2 Height 75.000 cm
Package 2 Width 60.000 cm
Package 2 Length 80.000 cm
Package 2 Weight 57.478 kg
供应的可持续性
永續產品供應狀態 Green Premium 產品
REACh 法規
print REACh 聲明
REACh free of SVHC 支持
EU RoHS 指令 預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
print EU RoHS 聲明
Toxic heavy metal free 支持
Mercury free 支持
RoHS exemption information
print 支持
中國 RoHS 規定
print 中國 RoHS 聲明
環境聲明
print 產品環境設定檔
循環概況 無須執行特定回收作業
WEEE 本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
保固
保固 18 months