|
|
|
XACA9411
圆形头 用于按钮 - 弹簧复位 - XAC-A - 白 - 有保护套
|
|
|
主要訊息
產品範圍
|
Harmony XAC
|
產品或元件類別
|
按钮头部
|
元件名稱
|
XACA
|
補充訊息
標記
|
無標記
|
操作員附加資訊
|
已啟動
|
色蓋/操作部或鏡片顏色
|
白色
|
產品相容性
|
XACA...
|
安裝位置
|
機箱前部
|
每組銷售單位
|
10
|
標準
|
CSA C22.2 no 14
IEC 60947-5-1
IEC 60204-32
UL 508
|
運行環境空氣溫度
|
-25…70 °C
|
儲存環境溫度
|
-40…70 °C
|
抗振
|
15 gn (f= 10…500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
|
抗衝擊
|
100 gn 符合 IEC 60068-2-27
|
過電壓類別
|
等級II 符合 IEC 61140
|
IP防護等級
|
IP65 conforming to IEC 60529
|
IK防護等級
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
淨重
|
0.01 kg
|
包裝單位
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3.0 cm
|
Package 1 Width
|
11.0 cm
|
Package 1 Length
|
10.0 cm
|
Package 1 Weight
|
9.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BAG
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
3.0 cm
|
Package 2 Width
|
11.0 cm
|
Package 2 Length
|
10.0 cm
|
Package 2 Weight
|
95.0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
700
|
Package 3 Height
|
30.0 cm
|
Package 3 Width
|
30.0 cm
|
Package 3 Length
|
40.0 cm
|
Package 3 Weight
|
7.11 kg
|
供應的永續性
REACh 法規
|
REACh 聲明
|
不含 REACh 高度關切物質
|
是
|
EU RoHS 指令
|
預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
EU RoHS 聲明
|
不含有毒重金屬
|
是
|
不含汞
|
是
|
中國 RoHS 規定
|
中國 RoHS 聲明
|
RoHS 除外項目相關資訊
|
是
|
循環概況
|
無須執行特定回收作業
|
保固
|
|