|
|
|
XCKM110
限動開關,限動開關XC標準型,XCKM,金屬端柱塞,1NC+1 NO,快速動作,Pg11
|
|
|
主要訊息
產品範圍
|
Telemecanique限動開關XC標準型
|
系列名稱
|
標準型
|
產品或元件類別
|
限動開關
|
設備短名稱
|
XCKM
|
本體類型
|
固定式
|
頭部類別
|
柱塞頭
|
材料
|
金屬
|
本體材料
|
Zamak
|
固定模式
|
由本體
|
操作頭運動
|
線性
|
操作類別
|
彈簧復歸柱塞 金屬
|
方法類型
|
垂直運動, 單向
|
電纜進線口
|
3个pg11电缆密封接口
|
極數
|
2
|
接點類型和構成
|
1 NC + 1 NO
|
接點操作
|
快速動作
|
補充訊息
開關驅動
|
末端
|
電氣連接
|
螺絲夾端子, 夾持能力: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm²
|
端子絕緣形式
|
Zb
|
步数
|
1
|
正邏輯開啟
|
帶
|
正開口最小力量
|
45 N
|
最小跳脫力
|
15 N
|
最小驅動速度
|
0.01 m/min
|
最大驅動速度
|
0.5 m/s
|
重複精度
|
触发点为0.05mm 1百萬次操作週期
|
接點代碼名稱
|
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A 符合 IEC 60947-5-1附錄A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0.27 A 符合 IEC 60947-5-1附錄A
|
[Ithe] 常規封閉熱電流
|
10 A 交流
|
[Ui] 額定絕緣電壓
|
300 V 符合 UL 508
500 V (污染程度 3) 符合 IEC 60947-1
300 V 符合 CSA C22.2 no 14
|
端子的最大電阻
|
25 MOhm 符合 IEC 60255-7類別3
|
[Uimp] 額定衝擊耐受電壓
|
6 kV 符合 IEC 60664
6 kV 符合 IEC 60947-1
|
短路保護
|
10 A 盒 保險絲, 類型gG
|
電氣耐久性
|
5000000 周, DC-13, 電感負載類型, 120 V, 4 W, 工作額定值 <60 cyc/mn, 負載系數: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附錄C
5000000 周, DC-13, 電感負載類型, 24 V, 7 W, 工作額定值 <60 cyc/mn, 負載系數: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附錄C
5000000 周, DC-13, 電感負載類型, 48 V, 10 W, 工作額定值 <60 cyc/mn, 負載系數: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附錄C
|
機械耐久性
|
20000000 周
|
寬度
|
64 mm
|
高度
|
64 mm
|
深度
|
30 mm
|
淨重
|
0.25 kg
|
端子描述ISO n°1
|
(21-22)NC
(13-14)NO
|
環境
抗衝擊
|
50 gn 11 ms 符合 IEC 60068-2-27
|
抗振
|
25 gn (f= 10…500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
|
IP防護等級
|
IP66 conforming to IEC 60529
|
IK防護等級
|
IK05 conforming to IEC 62262
|
電擊保護等級
|
I類 符合 IEC 61140
I類 符合 NF C 20-030
|
運行環境空氣溫度
|
-25…70 °C
|
儲存環境溫度
|
-40…70 °C
|
防護處理
|
TC
|
產品認證
|
CSA
UL
CCC
|
標準
|
UL 508
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 no 14
IEC 60204-1
IEC 60204-1
IEC 60947-5-1
|
包裝單位
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3.200 cm
|
Package 1 Width
|
6.500 cm
|
Package 1 Length
|
14.800 cm
|
Package 1 Weight
|
268.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
27
|
Package 2 Height
|
15.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
7.630 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
432
|
Package 3 Height
|
75.000 cm
|
Package 3 Width
|
60.000 cm
|
Package 3 Length
|
80.000 cm
|
Package 3 Weight
|
131.124 kg
|
供應的永續性
永續產品供應狀態
|
Green Premium 產品
|
REACh 法規
|
REACh 聲明
|
EU RoHS 指令
|
預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
|
RoHS 除外項目相關資訊
|
是
|
循環概況
|
無須執行特定回收作業
|
保固
|
|