|
|
|
XPEG510
单脚踏开关 - IP66 - 有盖 - 塑料 - 灰 - 1 NC + 1 NO
|
|
|
主要訊息
產品範圍
|
Harmony XPE
|
產品或元件類別
|
脚踏开关
|
材料
|
塑膠
|
腳踏開關類別
|
單腳踏開關
|
設備短名稱
|
XPEG
|
提供的設備
|
蓋
|
觸發機構
|
帶觸發機構
|
接點操作
|
1步
|
接點類型和構成
|
1 NC + 1 NO
|
顏色
|
灰色
|
補充訊息
正開口
|
帶 符合 IEC 60947-5-1 附錄K
|
連接 - 端子
|
螺絲端子, <= 1 x 2.5 mm2 帶或不帶電纜頭
螺絲端子, <= 2 x 1.5 mm2 帶或不帶電纜頭
|
機械耐久性
|
10000000 周
|
額定工作電流[Ie]
|
3 A, 240 V, AC-15, A300
0.27 A, 250 V, DC-13, Q300 符合 IEC 60947-5-1 附錄A
|
[Ui] 額定絕緣電壓
|
500 V (污染程度 3) 符合 IEC 60947-1
500 V (污染程度 3) 符合 NF C 20-040 C組
500 V (污染程度 3) 符合 VDE 0110 C組
300 V 符合 UL 508
300 V 符合 CSA C22.2 no 14
|
[Uimp] 額定衝擊耐受電壓
|
6 kV 符合 IEC 60947-1
|
端子的最大電阻
|
25 MOhm 符合 IEC 60255-7類別3
25 MOhm 符合 NF C 93-050 方法A
|
短路保護
|
10 A 插裝式保險絲類型gG 符合 IEC 60947-5-1
10 A 插裝式保險絲類型gG 符合 VDE 0660-200
|
額定工作功率(W)
|
10 W DC-13, 工作额定值 <60 cyc/mn, 5000000 周, 24 V, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附錄C
4 W DC-13, 工作额定值 <60 cyc/mn, 5000000 周, 120 V, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附錄C
7 W DC-13, 工作额定值 <60 cyc/mn, 5000000 周, 48 V, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附錄C
|
淨重
|
0.7 kg
|
環境
標準
|
NF E 09-031
|
產品認證
|
UL
CSA
|
防護處理
|
TH
|
運行環境空氣溫度
|
-25…70 °C
|
儲存環境溫度
|
-40…70 °C
|
抗振
|
5 gn (f= 10…500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
|
抗衝擊
|
30 gn 符合 IEC 60068-2-27
|
過電壓類別
|
等級II 符合 IEC 61140
等級II 符合 NF C 20-030
|
IP防護等級
|
IP66 conforming to IEC 60529
|
包裝單位
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
16.6 cm
|
Package 1 Width
|
28.6 cm
|
Package 1 Length
|
17.2 cm
|
Package 1 Weight
|
976 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
40 cm
|
Package 2 Length
|
60 cm
|
Package 2 Weight
|
6.796 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
24
|
Package 3 Height
|
75 cm
|
Package 3 Width
|
60 cm
|
Package 3 Length
|
80 cm
|
Package 3 Weight
|
35.684 kg
|
供應的永續性
永續產品供應狀態
|
Green Premium 產品
|
REACh 法規
|
REACh 聲明
|
EU RoHS 指令
|
預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
|
不含汞
|
是
|
中國 RoHS 規定
|
中國 RoHS 聲明
|
RoHS 除外項目相關資訊
|
是
|
環境聲明
|
產品環境設定檔
|
循環概況
|
無須執行特定回收作業
循环配置文件
|
WEEE
|
本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
|
保固
|
|