Schneider-Electric RST
 
ZA2BD3 图片——施耐德电气
ZA2BD3
black selector switch - 3 positions - standard handle
Schneider Electric
特性
主要訊息
產品範圍 Harmony XAC
產品或元件類別 選擇開關
元件名稱 ZA2
產品相容性 XACA
補充訊息
淨重 0.018 kg
色蓋/操作部或鏡片顏色 黑色
標記 無標記
安裝位置 機箱前部
每組銷售單位 1
環境
標準 IEC 60947-5-1
IEC 60204-32
UL 508
CSA C22.2 no 14
運行環境空氣溫度 -25…70 °C
儲存環境溫度 -40…70 °C
抗振 15 gn (f= 10…500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗衝擊 100 gn 符合 IEC 60068-2-27
過電壓類別 等級II 符合 IEC 61140
IP防護等級 IP65 conforming to IEC 60529
IK防護等級 IK08 conforming to IEC 62262
包裝單位
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4.2 cm
Package 1 Width 3.0 cm
Package 1 Length 4.5 cm
Package 1 Weight 21.0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 4.0 cm
Package 2 Width 19.2 cm
Package 2 Length 22.0 cm
Package 2 Weight 219.0 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 100
Package 3 Height 15.0 cm
Package 3 Width 30.0 cm
Package 3 Length 40.0 cm
Package 3 Weight 2.433 kg
供應的永續性
REACh 法規
print REACh 聲明
不含 REACh 高度關切物質
EU RoHS 指令 預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
print EU RoHS 聲明
不含有毒重金屬
不含汞
中國 RoHS 規定
print 中國 RoHS 聲明
RoHS 除外項目相關資訊
print 是