|
|
|
ZB4BD5
選擇開關頭,Harmony XB4,金屬,黑色,22mm,3段位置,彈簧復歸至中心位置
|
|
|
主要訊息
產品範圍
|
Harmony XB4
|
產品或元件類別
|
选择开关头部
|
設備短名稱
|
ZB4
|
擋板材料
|
鍍鉻金屬
|
安裝直徑
|
22.5 mm
|
頭部類別
|
標準
|
每組銷售單位
|
1
|
信號單元頭形狀
|
圓形
|
操作符類別
|
至中心 彈簧復歸
|
操作員配置
|
黑色 標準把手
|
操作員位置資訊
|
3位+/- 45°
|
色蓋/操作部或鏡片顏色
|
黑色
|
補充訊息
CAD總寬度
|
29 mm
|
CAD總高度
|
29 mm
|
CAD總深度
|
44 mm
|
淨重
|
0.04 kg
|
耐高壓墊圈
|
7000000 Pa 在 55 °C, 距離: 0.1 m
|
機械耐久性
|
1000000 周
|
電氣構成代碼
|
C3 6 單個 前面安裝
C4 6 單雙 前面安裝
C5 5 單個 前面安裝
C6 5 單雙 前面安裝
C7 4 單個 前面安裝
C8 4 單雙 前面安裝
C11 3 單個 前面安裝
|
設備介绍
|
基本元素
|
環境
防護處理
|
TH
|
儲存環境溫度
|
-40…70 °C
|
運行環境空氣溫度
|
-40…70 °C
|
過電壓類別
|
等級I 符合 IEC 60536
|
IP防護等級
|
IP67 符合 IEC 60529
IP69
IP69K
|
NEMA防護等級
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK防護等級
|
IK06 conforming to IEC 50102
|
標準
|
IEC 60947-5-5
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
CSA C22.2 no 14
IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
UL 508
JIS C8201-1
|
產品認證
|
UL認證
GL
DNV
勞埃德船級社
CSA
BV
|
抗振
|
5 gn (f= 2…500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
|
抗衝擊
|
30 gn (持續時間 = 18 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27
50 gn (持續時間 = 11 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27
|
包裝單位
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3.500 cm
|
Package 1 Width
|
5.300 cm
|
Package 1 Length
|
5.400 cm
|
Package 1 Weight
|
44.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
250
|
Package 2 Height
|
30.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
11.495 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
2000
|
Package 3 Height
|
75.000 cm
|
Package 3 Width
|
60.000 cm
|
Package 3 Length
|
80.000 cm
|
Package 3 Weight
|
104.204 kg
|
供應的永續性
保固
|
|