防護處理
|
TH
|
儲存環境溫度
|
-40…70 °C
|
運行環境空氣溫度
|
-40…70 °C
|
過電壓類別
|
等級II 符合 IEC 60536
|
IP防護等級
|
IP66 符合 IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
NEMA防護等級
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
耐高壓墊圈
|
7000000 Pa 在 55 °C, 距離: 0.1 m
|
IK防護等級
|
IK03 conforming to IEC 50102
|
標準
|
CSA C22.2 no 14
UL 508
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
|
產品認證
|
UL認證
GL
DNV
勞埃德船級社
BV
CSA
|
抗衝擊
|
30 gn (持續時間 = 18 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27
50 gn (持續時間 = 11 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27
|
抗振
|
5 gn (f= 2…500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
|