|
|
|
ZBRRC
Harmony, Configurable receiver, 4 PNP, 2 buttons, 6 indicating LEDs, monostable, 24 V DC
|
|
|
主要訊息
產品範圍
|
Harmony
|
產品或元件類別
|
可寫程式接收器
|
設備短名稱
|
ZBRRC
|
產品特定應用
|
與PLC的介面
|
模組功能
|
單穩態
|
復位時間
|
2 ms 延時
|
傳輸頻率
|
2405 MHz
|
Emission class
|
5M00G7W
|
天線類別
|
全方位
|
補充訊息
輸出類型
|
晶體管PNP
|
輸出觸點
|
4 PNP
|
延時範圍
|
0.5秒 (誤差: - 15...15 %)
|
最大開關電流
|
0.2 mA 直流
|
最小開關電流
|
10 mA 在 5 V DC
|
[Us] 額定供應電壓
|
24 V DC - 15...20 %
|
最大電壓降
|
<2 V DC 在 2 A
|
通訊埠協定
|
Zigbee 綠色電源 在 2.4 GHz 符合 IEEE 802.15.4
|
最大感應距離
|
100 m 在自由場
25 m 塑料盒式XAL D發射器和金屬外殼式接收器
40 m 盒式XAL D發射器,金屬外殼內接收器,使用中繼天線
|
響應時間
|
< 30毫秒 發射器點擊後
|
利用類別
|
DC-13 符合 IEC 60947-5-1
|
最大功耗 (VA)
|
20 VA 直流
|
最大功耗 (W)
|
20 W 直流
|
斷路能力
|
4.8 W 每輸出)
|
短路保護
|
0.4 A 保險絲類型快速
|
操作位置
|
任何位置 無
|
電氣連接
|
1導線電纜 0.14…2.5 mm² - AWG 26...AWG 14 - 固態 - 無電纜端,帶框 符合 IEC 60947-1
2條導線電纜 0.14…1.5 mm² - AWG 26...AWG 16 - 固態 - 無電纜端,帶框 符合 IEC 60947-1
1導線電纜 0.14…4 mm² - AWG 26...AWG 11 - 靈活 - 帶電纜端 符合 IEC 60947-1
2條導線電纜 0.14…1.5 mm² - AWG 26...AWG 16 - 靈活 - 帶電纜端 符合 IEC 60947-1
|
鎖緊轉矩
|
0.5…1 N.m 符合 IEC 60947-1
|
外殼材料
|
自熄塑膠
|
狀態LED
|
1個LED 綠色 通電
1個LED 綠色和黃色 接收信號
4個LED 綠色 繼電器開
|
安裝方式
|
35 mm 對稱DIN導軌 符合 IEC 60715
安装底板
|
額定短時工頻耐受電壓
|
1千伏特 50 Hz 符合 IEC 60947-5-1
|
[Uimp] 額定衝擊耐受電壓
|
0.8 kV
|
突波耐受
|
0.5 kV 差分模式 符合 IEC 61000-4-5
1 kV 公共模式 符合 IEC 61000-4-5
|
最大功耗(W)
|
1 MW
|
通道数
|
1
|
調制技術
|
O-QPSK
|
頻寬
|
5 MHz
|
天線增益
|
0 dBi
|
寬度
|
36 mm
|
高度
|
108 mm
|
深度
|
75 mm
|
淨重
|
0.13 kg
|
環境
標準
|
IEC 60947-5-1
|
無線電協定
|
RSS
SRRC
ANATEL
ARIB T66
FCC
ICASA
|
產品認證
|
CCC
CSA
GOST
C-Tick
UL
|
標記
|
CE
|
儲存環境溫度
|
-40…70 °C
|
相對濕度
|
90 % 在 -20…55 °C, 無冷凝 符合 ETSI EN 300 440-1
|
抗振
|
+/- 7.5 mm (f= 5…14 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
2 gn (f= 8…150 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
|
抗衝擊
|
10 gn (持續時間 = 16 ms) 6000次衝擊 符合 IEC 60068-2-27
|
IP防護等級
|
IP20 符合 IEC 60529 (外殼)
IP20 (端子)
|
污染程度
|
2 符合 IEC 60664-1
|
過電壓類別
|
III 符合 IEC 60664-1
|
絕緣電阻
|
> 500 MOhm 在 500 V 直流 符合 NF C 20-030
|
額定絕緣電壓[Ui]
|
60 V 符合 IEC 60664-1
|
電磁相容性
|
工業環境抗擾性 conforming to IEC 61000-6-2
傳導輻射 B類 conforming to CISPR 22
靜電放電抗擾度測試 - test level: 8 kV (空氣中 (絕緣部分)) conforming to IEC 61000-4-2
靜電放電抗擾度測試 - test level: 6 kV (接點 (在金屬部件上)) conforming to IEC 61000-4-2
電磁場敏感性 - test level: 10 V/m (80...2000 MHz) conforming to IEC 61000-4-3
電磁場敏感性 - test level: 3 V/m (80...2700 MHz,距離= 20 m) conforming to IEC 61000-4-3
快速瞬變/突發抗擾度測試 - test level: 2 kV (電源線) conforming to IEC 61000-4-4
傳導射頻干擾 - test level: 10 V conforming to IEC 61000-4-6
輻射發射 conforming to ETSI EN 300 440-1
傳導發射 conforming to EN 300-489-1
傳導發射 conforming to ETSI EN 300 489-3
輻射發射 conforming to ETSI EN 300 440-2
快速瞬變/突發抗擾度測試 - test level: 1 kV (PNP輸出線) conforming to IEC 61000-4-4
1.2/50 μs衝擊波抗擾度測試 - test level: 0.5 kV (差分模式) conforming to IEC 61000-4-5
1.2/50 μs衝擊波抗擾度測試 - test level: 1 kV (公共模式) conforming to IEC 61000-4-5
抗微斷和電壓下降 - test level: 7 ms conforming to IEC 61000-4-11
|
包裝單位
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4.6 cm
|
Package 1 Width
|
7.9 cm
|
Package 1 Length
|
9.6 cm
|
Package 1 Weight
|
122.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
64
|
Package 2 Height
|
30.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
8.498 kg
|
供應的永續性
EU RoHS 指令
|
預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
|
不含汞
|
是
|
中國 RoHS 規定
|
中國 RoHS 聲明
|
RoHS 除外項目相關資訊
|
是
|
環境聲明
|
產品環境設定檔
|
循環概況
|
壽命結束資訊
|
WEEE
|
本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
|
保固
|
|