Schneider-Electric
 
1005800 Billede - Schneider-electric
1005800
TP 2B bulk
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Thorsman
Produkttype Vægplug
Enhedsforkortelse TP
Enhedens anvendelse Lette emner
Borediameter 8 mm beton
8 mm mursten
7 mm letbeton
Minimum boredybde 45 mm
Skruediameter 5…6 mm
Materiale PEHD (polyethylene high density)
Produktinformationer
Belastning Klippe: 1,2 kN til beton C25 (sikkerhedsfaktor: 4,5)
Udtræksværdi: 0,8 kN til beton C25 (sikkerhedsfaktor: 6)
Klippe: 0,7 kN til massiv mursten (sikkerhedsfaktor: 4,5)
Udtræksværdi: 0,4 kN til massiv mursten (sikkerhedsfaktor: 6)
Klippe: 0,25 kN til leteton og leca (sikkerhedsfaktor: 4,5)
Udtræksværdi: 0,1 kN til leteton og leca (sikkerhedsfaktor: 6)
Belastning Klippe: 120 kg til beton C25 (sikkerhedsfaktor: 4,5)
Udtræksværdi: 80 kg til beton C25 (sikkerhedsfaktor: 6)
Klippe: 70 kg til massiv mursten (sikkerhedsfaktor: 4,5)
Udtræksværdi: 40 kg til massiv mursten (sikkerhedsfaktor: 6)
Klippe: 25 kg til leteton og leca (sikkerhedsfaktor: 4,5)
Udtræksværdi: 10 kg til leteton og leca (sikkerhedsfaktor: 6)
Farve Brun
Omgivelsestemperatur under drift -50…80 °C
Diameter 8 mm
Længde 40 mm
Miljø
Antal pr. Sæt Sæt med 16000
Mindst mulige salgsantal 1
Emballering Bag
Vægt 0,00083 kg
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 1,2 cm
Pakke 1 Længde 1,2 cm
Package 1 Length 4,0 cm
Pakke 1 Vægt 0,83 g
Enhedstype af pakke 2 PAL
Antal enheder i pakke 2 99999
Pakke 2 Højde 102,0 cm
Pakke 2 Bredde 80,0 cm
Pakke 2 Længde 120,0 cm
Pakke 2 Vægt 180,096 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Garanti
Garanti 18 months