|
|
|
1220104
Pladebefæstigelse Driva TPD-SK 100 stk, zink
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Thorsman
|
Produkttype
|
Gennemstiksmontage
|
Produktnavn
|
Thorsman TPD
|
Enheds forkortelse
|
TPD
|
Medfølgende udstyr
|
Skrue
|
Montagevejledning
|
Plademateriale
|
Enhed applikation
|
Plademateriale
|
Montage tilbehør
|
Vægmonteret
|
Skruediameter
|
4,5 mm
|
Skruelængde
|
35 mm
|
Størrelse på skruehoved
|
8 mm
|
Skruehovedtype
|
Cross slotted
|
Farve
|
Metal
|
Produktinformationer
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 100
|
Mindst mulige salgsantal
|
100
|
Miljø
Materiale
|
Gennemstiksmontage: Zinc el-galvaniseret
Skrue: Stål
|
Belastning
|
Klippe: 270 N
Udtræksværdi: 80 N
|
Tykkelse
|
0…12 mm fastgørelse
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-40…80 °C
|
Diameter
|
4,5 mm
|
Længde
|
35 mm
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
1,4 cm
|
Pakke 1 Længde
|
1,4 cm
|
Package 1 Length
|
5,5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
6 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
100
|
Pakke 2 Højde
|
5,8 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
12,3 cm
|
Pakke 2 Længde
|
16 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
676 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
CAR
|
Antal enheder i pakke 3
|
2400
|
Pakke 3 Højde
|
25,4 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
18,3 cm
|
Pakke 3 Længde
|
76,5 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
16,71 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
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
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Garanti
|
|