|
|
|
15443
Modulær impulstæller CI - 230V
|
|
|
|
|
|
|
Produktet er udgået NOV. 30, 2024
|
|
Produktets livsstatus advarsel
|
Egenskaber
Sortiment
|
Acti 9
|
Enhedsforkortelse
|
iCI
|
Produkttype
|
Impulse counter
|
Serien passer med
|
Prisma (Prisma P) dør
Prisma (Prisma G) dør
|
Måletype
|
Impulse number
|
Displaytype
|
Elektromagnetisk 7 tal
|
Maksimum værdi målt
|
9999999
|
Produktinformationer
Fuld skaladisplay
|
"9999999"
|
Impulsvarighed
|
50 ms
|
Interval mellem to impulser
|
50 milisekund
|
Nulstil
|
Uden
|
Nominel forsyningsspænding [Us]
|
230 V AC ved 50/60 Hz
|
Effektforbrug i VA
|
0,15 VA
|
Montageform
|
Fast
|
Montagetilbehør
|
DIN-skinne
|
Miljø
Antal moduler á 9 mm
|
4
|
Bredde
|
36 mm
|
Højde
|
90 mm
|
Dybde
|
67 mm
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
4,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
7,4 cm
|
Package 1 Length
|
9,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
93,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
72
|
Pakke 2 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
7,111 kg
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Overensstemmende
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Garanti
|
|