|
|
|
3000210
Samlemuffe Torix T6
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Thorsman
|
Produkttype
|
Twist-on connector
|
Farve
|
Rød
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 100
|
Produktinformationer
Tilslutningsklemmer
|
Twist-on 2…12,5 mm² fleksibel snoet kabel
Twist-on 2…12,5 mm² stiv snoet kabel
Twist-on 2…12,5 mm² Solid kabel
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
440 V AC
|
Materiale
|
PA (polyamide)
|
Højde
|
20 mm
|
Bredde
|
14 mm
|
Længde
|
28 mm
|
Miljø
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
1,500 cm
|
Pakke 1 Længde
|
2,000 cm
|
Package 1 Length
|
3,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
2,500 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
100
|
Pakke 2 Højde
|
5,500 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
8,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
12,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
273,000 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
S03
|
Antal enheder i pakke 3
|
4000
|
Pakke 3 Højde
|
30 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
11,348 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
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
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Garanti
|
|