Overspændingsaflederklasse
|
Type 2
|
Overspændingsafleder teknologi
|
MOV
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
230/400 V AC (+/- 10 %) ved 50/60 Hz
|
[I] nominel afledningsstrøm
|
Fælles mode: 15 kA (L/PE)
Fælles mode: 15 kA (N/PE)
|
[Imax] maksimal afledningsstrøm
|
Fælles mode: 40 kA L/PE
Fælles mode: 40 kA N/PE
|
[Uc] maksimum kontinuerlig driftsspænding
|
Fælles mode: 350 V L/PE
Fælles mode: 350 V N/PE
|
Maksimalt [Op] spændingsbeskyttelsesniveau
|
Fælles mode <1,4 kV type 2 L/PE
Fælles mode <1,4 kV type 2 N/PE
|
[Ut] midlertidig overspænding
|
337 V L/N 5 s modstand
1200 V N/PE 200 ms sikker fejltilstand
|
Adskillertype
|
Associated circuit breaker "iC60H" 40 A kurve C - Icu 15 kA
Associated circuit breaker "IC60N" 40 A kurve C - Icu 10 kA
Associated circuit breaker NG125H 40 A kurve C - Icu 36 kA
Associated circuit breaker NG125L 40 A kurve C - Icu 50 kA
Associated circuit breaker NG125N 40 A kurve C - Icu 25 kA
Associated sikring gG 63 A - Icu 15 kA
Associated sikring gG 80 A - Icu 50 kA
|
Signalkredsspænding
|
0.25 A/250 V AC 50/60 Hz
|
Montage
|
Clip-on (DIN-skinne)
|
Antal moduler á 9 mm
|
8
|
Højde
|
85 mm
|
Bredde
|
72 mm
|
Dybde
|
69 mm
|
Vægt
|
0,422 kg
|
Farve
|
Hvid (RAL 9003)
|
[Ipe] jordreststrøm
|
0,6 mA
0,003 mA
|
Tilslutningsklemmer
|
Tunnel type klemrække (nederste side) 2,5…35 mm²
Tunnel type klemrække (op) 2,5…35 mm²
|
Tilspændingsmoment
|
2,5 N.m
|