|
|
|
A9MEM1563
Energimåler PowerTag 1PN 63A Flex med 25cm ledning og ledningstylle. montage direkte i afbryder terminal
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
PowerLogic
|
Produktnavn
|
"PowerTag A9 P63"
|
Produkttype
|
Energy sensor
|
Polbeskrivelse
|
1P +N
|
Maksimal strøm [Imax]
|
63 A
|
Produktspecifik applikation
|
Belastningsovervågning
Omkostningsallokering
Overload alarm
Systemovervågning
Energistyring
|
Kompatibilitet
|
Acti9 Smartlink SI B
Acti9 Smartlink SI D
Acti9 PowerTag Link C
Acti9 PowerTag Link
Acti9 PowerTag Link HD
Wiser IP-modul
EcoStruxure Panel Server Advanced
EcoStruxure Panel Server Advanced
PrismaSet Active
|
Serie kompatibilitet
|
Acti9 Acti 9 iKQE RCBO
Acti9 Acti 9 iC60 "iC60H RCBO"
Acti9 Acti 9 iC60 "iC60H2 RCBO"
|
Måletype
|
Aktiv effekt
Effekt faktor
Aktiv energi
Strøm
Voltage
|
Nøjagtighedklasse
|
Klasse 1 strøm i henhold til IEC 61557-12
Klasse 0.5 voltage i henhold til IEC 61557-12
Klasse 1 aktiv effekt i henhold til IEC 61557-12
Klasse 1 aktiv energi i henhold til IEC 61557-12
Klasse 1 effekt faktor i henhold til IEC 61557-12
|
Montagested
|
Bund
|
Montagetilbehør
|
På strømkreds bremser
|
Tilslutningsafstand
|
9 mm Ph/N
|
Anvendes til
|
Switchboard
|
IP kapslingsklasse
|
Strømtab with measured current at voltage loss
|
Transmission support
|
Radio frekvens 2,4…2,4835 GHz i henhold til IEEE 802.15.4
|
Maksimal udstrålingskraft
|
10 mW
|
Produktinformationer
Montage
|
Med skruer (terminaler)
|
Elektrisk tilslutning (spændingsregistrering og strømforsyning)
|
Connector tænder
|
Ledertværsnit
|
1 stiv kabel 1,5…16 mm²
2 snoet kabel 1,5…2,5 mm²
2 stiv kabel 1,5…2,5 mm²
1 snoet kabel 1,5…16 mm²
|
Forsyningsspænding
|
200...240 V AC, +/- 20%
|
Netværksfrekvens
|
50 Hz
60 Hz
|
Maksimalt effektforbrug
|
1 VA
|
Standarder
|
IEC 61557-12
IEC 61010-1
IEC 61010-2-030
IEC 61326-1
ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 487-1
|
Højde
|
Sensor element: 20 mm
Base enhed: 8 mm
|
Bredde
|
Sensor element: 18 mm
Base enhed: 18 mm
|
Dybde
|
Sensor element: 44,5 mm
Base enhed: 28 mm
|
Vægt
|
18 g
|
Farve
|
Hvid (RAL 9003)
|
Miljø
Kvalitetsmærker
|
CE
|
Direktiver
|
2014/53/EU - radio equipment directive
|
Driftshøjde
|
0...2000 m
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…60 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…85 °C
|
Overspændingskategori
|
III i henhold til IEC 61010-1
|
Measurement category
|
Katagori III i henhold til IEC 61010-2-030
|
IP kapslingsklasse
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
IP kapslingsklasse
|
IK05
|
Forureningsgrad
|
3
|
Relativ fugtighed
|
0…95 % ved 45 °C i henhold til IEC 60721-3-3
|
Vibrationsmodstand
|
3M4 i henhold til IEC 60721-3-3
|
Elektromagnetisk kompatibilitet
|
Industrial electromagnetic environment i henhold til IEC 61326-1
Radiated EMC i henhold til ETSI EN 301 489-17
Elektromagnetisk udledning i henhold til IEC 62311
|
Miljømæssige egenskaber
|
Støvtæt klasse 3S3 i henhold til IEC 60721-3-3
Salt tåge klasse 3C2 i henhold til IEC 60721-3-3
Indendørs brug
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
6,500 cm
|
Pakke 1 Længde
|
7,400 cm
|
Package 1 Length
|
8,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
43,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
30
|
Pakke 2 Højde
|
15,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
2,430 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
I overensstemmelse med undtagelser
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
California Proposition 65
|
WARNING: This product can expose you to chemicals including: Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
|
|
|