Schneider-Electric
AAK506D6712 Billede - Schneider-electric
AAK506D6712
LK FUGA® indsats Timer stikkontakt 2-pol med jord 10A
Egenskaber
Sortiment LK FUGA
Produkttype Udtag med timer
Konstruktion Mekanisme med afdækning
Farve Hvid
Produktinformationer
Antal moduler 1.5 moduler
Antal tangenter 2
Montering af enhed Overflade
[Ue] Nominel driftsspænding 230 V +/- 10 % AC
Netværksfrekvens 50 Hz
Belastningstype Conventional transformer: 1000 VA
LED lamp: 100 W
Glødelampe: 2300 W
Halogen: 2000 W
Fluorescent lamp: 2300 VA
Mærkestrøm 10 A
Maksimal sluttestrøm 10 A
Strømforbrug 0,3 W
Tidsforsinkelse 5...655 min
Indstillingsnøjagtighed for tidsforsinkelse +/- 10 %
Tilslutningsklemmer 3 x 2.5 mm² skrueløse terminaler til Fleksibel kabel
Indgangstype 25 push-button
5 push-button med indikator lys
Miljø
Omgivelsestemperatur under drift 5…35 °C
Relativ fugtighed 15…85 %
IP kapslingsklasse IP20
Direktiver 73/23/EEC - lavspændingsdirektiv
89/336/EEC - elektromagnetisk kompatibilitet
Produktcertificeringer DEMKO
Standarder EN 60669-1
EN 60669-2-3
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.