|
|
|
BLRCH250A300B69
Kondensator CanHDY 25/30kvar 400V
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
PowerLogic
|
Produkttype
|
Heavy duty capacitor
|
Netværksfrekvens
|
50/60 Hz
|
Navn på serierne
|
HDuty
|
Network harmonic content
|
<= 20 %
|
Electrical parameters
|
25 kvar 690 V 50 Hz
30 kvar 690 V 60 Hz
|
Maksimal tilladelig spænding
|
1.1 x Un (8 timer over 24 timer)
|
Continuous overcurrent capacity
|
1.8 x In
|
Mærkespænding
|
690 V AC 50/60 Hz
|
Produktinformationer
Dielectric losses
|
< 0.2 W/kvar
|
Power losses
|
< 0.5 W/kVAr
|
Capacitance tolerance
|
- 5 % to 10 %
|
Spændingstest
|
2.15 x Un AC mellem terminals til 10 s
<= 660 V - 3 kV AC mellem terminal and container til 10 s
>= 660 V - 6 kV AC mellem terminal and container til 10 s
|
Inrush current
|
250 x In
|
Maximum switching operation per year
|
7000
|
Levetid i timer
|
130000 time
|
Dielectric material
|
Metallized polypropylene film med Zn/Al alloy, special resistivity & profile, special edge (wave cut)
|
Impregnation material
|
Non-PCB dry PUR resin
Biodegradable
|
Installationstype
|
Indoor installation
|
Tilslutningsklemmer
|
ClampTite terminal
|
Montagemåde
|
Upright/horizontal
|
Diameter
|
136 mm
|
Højde
|
242 mm
|
Vægt
|
3,2 kg
|
Miljø
Standarder
|
IEC 60831-1
IEC 60831-2
|
IP kapslingsklasse
|
IP20
|
Driftshøjde
|
2000 m
|
Temperature class
|
D
|
Temperatur ved drift
|
-25…55 °C
|
Relativ fugtighed
|
95 %
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
19 cm
|
Pakke 1 Længde
|
19,5 cm
|
Package 1 Length
|
31 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
3,823 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
S06
|
Antal enheder i pakke 2
|
15
|
Pakke 2 Højde
|
74 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
60 cm
|
Pakke 2 Længde
|
80 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
57,345 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
S06
|
Antal enheder i pakke 3
|
15
|
Pakke 3 Højde
|
74 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
60 cm
|
Pakke 3 Længde
|
80 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
57,345 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Overensstemmende
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Garanti
|
|