|
|
|
HMIBSCEA53D1L0T
IIoT Edge Box Core 1GB ram 8 GB eMMC 24 VDC Linux Y TPM module
|
|
|
|
|
Produktet er udgået MAR. 31, 2024
|
|
|
|
Produktets livsstatus advarsel
|
Egenskaber
Produktserie
|
"Harmony iPC"
|
Produkttype
|
IIoT Edge Box Core
|
Enheds forkortelse
|
IIoT Edge Box Core
|
Passer til serien
|
HMIYMIN4GUS1 Interface Mini PCIe 4G US for iPC
HMIYMIN4GEU1 Interface Mini PCIe 4G EU for iPC
HMIYMIN8AI1 Interface Mini PCIe 8x Analog Input 0-10V
HMIYBIN2AIM21 Interface M.2 2x analog input 0-10V/4-20mA
|
Tilbehør/reservedele
|
Celullar 4G and analog Inputs
|
Processor name
|
ARM Cortex-A53 Quad Core "1.2 GHz" Qualcomm Snapdragon 410
|
Betjening system
|
"Linux Yocto" (Linux Yocto project Krogoth 2.1)
"Linux Yocto" (BitBake branch 1.30.0)
"Linux Yocto" (Linux Kernel 4.4.38)
|
Software package
|
Node-RED and system nodes default IIoT Wiring
|
Produktinformationer
Montagested
|
Book mounting
Flat mounting
Vægmontage
|
Data storage equipment
|
8 GB eMMC (soldered)
|
Hukommelsesbeskrivelse
|
1 GB "RAM LPDDR3" intern (not expandable)
|
Antal modulpladser
|
1 SD kort SD 3.0, max raw transfer rate 104 MBps Supports SD,SDHC,SDXC (Standard 32 mm x 24 mm)
|
Antal af slots
|
1 slot(s) for mini PCI Express full-size with optional interface plate,
1 slot(s) for "M.2" not for storage,
|
Number of slots available for expansion
|
1,0 spor til mini PCIe
1,0 spor til M.2 (not for storage)
|
Display opløsning
|
1920 x 1080 pixels at 60 Hz
|
Overvågningsrelæ
|
1…255 milisekund
|
Type af køling
|
Uden ventiletor
|
Elektrisk tilslutning
|
Skrue stik, connector type: pin, 1, circuit application: ground - location: bund
Connector, connector type: SMA - location: top
|
Integreret forbindelse
|
HDMI til For configuration only med 1 til bund
ETHERNET med 2 RJ45 "SMSC LAN7500", sende hurtighed: 10/100/1000 Mbps til bund IEEE 1588 not supported
COM1 serial link til battery backup med 1 han SUB-D 9 RS232/422/485 non-isolated
USB 2.0 port med 2,0 USB type A, sende hurtighed: 480 Mbit/s til bund
TPM connector Ver 2.0 til cyber security - hardware encryption TPM module by default til motherboard
|
Kommunikationsnetværk
|
1,0 "WCN3620" Wi-Fi "2.4 GHz" conforming to "IEEE 802.11 b/g/n"
1,0 "WCN3620" "Bluetooth 4.1"
|
Cyber secured boot
|
Secure password boot
|
Stiktype
|
1,0 GPIO Pin, 8 pins bottom(Software utility provided)
|
[Us] forsyningsspænding
|
24 V DC strømforsyning
100...240 V AC strømforsyning
|
Grænse for forsyningsspænding
|
12…24 V
|
Indkoblingsstrøm
|
0,43 A
|
Effektforbrug i W
|
16 W
|
Betjening
|
Resettable
|
Main type
|
IIoT Edge Box Core
|
Dybde
|
46 mm
|
Højde
|
150 mm
|
Bredde
|
157 mm
|
Vægt
|
1 kg
|
Miljø
Standarder
|
Klasse A gruppe 1 IEC 55011
IEC 61000-6-4
IEC 61131-2
FCC Part 15
UL 60950
|
Productcertificeringer
|
CE
CULus
"UL 60950" for IT equipments
CCC
RCM
EAC
RØD
"FCC RF"
"IC"
SRRC
"TELEC"
"FAC"
ANATEL
|
Kvalitetsmærker
|
CE
|
Direktiver
|
2004/108/EC - elektromagnetisk kompatibilitet
2006/95/EC - lavspændingsdirektiv
|
IP kapslingsklasse
|
IP40 i henhold til IEC 60529
|
Elektromagnetisk kompatibilitet
|
Immunity to high frequency interference conforming to IEC 61000-4
Disturbing field emission klasse A conforming to IEC 55011
Emissionsstråling og udledelse klasse A conforming to EN 55022
|
Omgivelsestemperatur ved lager
|
-20…60 °C i henhold til IEC 60068-2-2
-20…60 °C i henhold til "IEC 60068-2-14"
|
Relativ fugtighed
|
10…95 % non-condensing i henhold til IEC 60068-2-30
|
Temperatur ved drift
|
0…50 °C (ved default) i henhold til IEC 60068-2-2
0…50 °C flat mounting
0…45 °C til mini PCIe
0…45 °C flat mounting til mini PCIe
|
Driftshøjde
|
2000 m i henhold til IEC 60664-1
|
Vibrationsmodstand
|
2 gn (f = 5…500 Hz) "eMMC"
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
8,5 cm
|
Pakke 1 Længde
|
22,0 cm
|
Package 1 Length
|
32,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
1,362 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
S04
|
Antal enheder i pakke 2
|
6
|
Pakke 2 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
60,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
8,942 kg
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
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
California Proposition 65
|
WARNING: This product can expose you to chemicals including: Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
|
|
|