|
|
|
IMD-IM400
Isolationsmonitor IM400. 110/440V
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Vigilohm
|
Enhedsforkortelse
|
IM400
|
Produkttype
|
Isolering overvågning enhed
|
Enhedsapplikation
|
Marineinstallationer
Standard miljøapplikation
|
Electrical circuit type
|
Stort eller stærkt forstyrret netværk
|
Jordingssystem
|
IT
|
Sprog
|
Italiensk
Fransk
Tysk
Kinesisk
Potugisisk
Russisk
Spansk
Engelsk
|
Produktinformationer
Netspænding
|
0…480 V - AC ved 45...440 Hz (enhed forbundet til fase)
0…830 V - AC ved 45...440 Hz (enhed forbundet til nul)
0…480 V - DC
|
Måletype
|
Netværks isolations modstand - måleområde: 10 Ohm...10 MOhm
Jord lækage kapacitet - måleområde: 0.1...500 µF
|
Lokal indikering
|
Grøn indikator lys: tilfredsstillende isolationsmodstand
Hvid indikator lys: under foreudbestemt grænse
Rød indikator lys: Lednings- eller intern fejl
Gul indikator lys: isolationsfejl
Gul blinkende indikator lys: kommunikation
|
Threshold setting
|
Pre-alarm: 1 kOhm...1 MOhm
Alarm: 40 Ohm...500 kOhm
|
Tidsforsinkelseområde
|
0...120 min til signal kredsløb
|
Reaktionstid
|
<= 4 s
|
Auxiliary supply voltage
|
100...440 V AC 50/60 Hz +/- 15 %
100...440 V AC 400 Hz +/- 15 %
100...440 V DC +/- 15 %
|
Strømforbrug
|
25 VA
|
Measurement voltage
|
120 V
15 V
33 V
|
Strømmåling
|
0…3 mA
0…825 µA
0…375 µA
|
Internal impedance
|
40 kOhm - AC ved 0.1...440 Hz
40 kOhm - DC
|
Testfunktion
|
Manual
Selvtest
|
Output contact
|
2 C/O standard eller fail-safe
|
Breaking capacity
|
250 V - AC ved 6 A
48 V - DC ved 1 A
|
Input funktion
|
Injektion inhibering: 24 V AC 5 mA
|
Kommunikationsportsprotokol
|
Modbus
|
Kommunikationsport support
|
RS485
|
Skærmtype
|
Digital display
|
Montageform
|
Flush monteret
|
Montagetilbehør
|
Tavle
|
Montageposition
|
Vandret
|
Tilslutningsklemmer
|
Aftagelig skrue terminal0,2…2,5 mm²
|
Materiale
|
Termoplastisk
|
Overspændingskategori
|
III
|
Vægt
|
0,75 kg
|
Udskæringsdimensioner
|
112 x 148 mm
|
Højde
|
123 mm
|
Bredde
|
159 mm
|
Dybde
|
90 mm
|
Miljø
Dielektrisk gennemslagsholdbarhed
|
4000 V - AC
5500 V - DC
|
IP kapslingsklasse
|
Kasse: IP20
Fronten: IP54
|
Omgivelsesdata
|
Udsættelse for fugtig varme når den ikke er i drift conforming to IEC 60068-2-30
Udsættelse for fugtig varme under drift conforming to IEC 60068-2-56
Salt tåge conforming to IEC 60068-2-52
|
Driftshøjde
|
<= 3000 m
|
Forureningsgrad
|
2
|
Relativ fugtighed
|
0…90 %
|
Installationstype
|
Indendørs
|
Standarder
|
IEC 60364-4-41
IEC 61010-1
IEC 61557-8
CSA C22.2 No 14-05
IEC 60364-5-51
UL 508
|
Produktcertificeringer
|
DNV
RMRS
CE
ABS
EAC
CSA
cULus
UL
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…55 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
14,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
17,500 cm
|
Package 1 Length
|
21,200 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
946,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
4
|
Pakke 2 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
4,458 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
P06
|
Antal enheder i pakke 3
|
32
|
Pakke 3 Højde
|
75,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
60,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
80,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
43,500 kg
|
Bæredygtighed
Emballage uden plast
|
No
|
Pakke med genbrugspap
|
Yes
|
Reach-forordning
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktivet
|
I overensstemmelse med undtagelser
|
Fri for kviksølv
|
Ja
|
RoHS-undtagelsesoplysninger
|
Ja
|
China RoHS-forordning
|
Kina RoHS-erklæring
|
Miljøoplysning
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande
|
Proposition 65 i Californien
|
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
|
Returnering
|
No
|
CO2-belastning (kg CO2 eq.)
|
682
|
|
|