|
|
|
IMT39078
Kabelklamme. enkel m/sømplug. grå
|
|
|
|
|
Produktet er udgået DEC. 19, 2023
|
|
|
|
Produktets livsstatus advarsel
|
Egenskaber
Produktserie
|
Thorsman
|
Produkttype
|
Enkel kabelvinge
|
Medfølgende udstyr
|
Med sømplug
|
Enhed applikation
|
Kabelinstallation en side
|
Farve
|
Mørkegrå
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 25
|
Produktinformationer
Installationstype
|
Indendørs/udendørs
|
Antal kabler
|
6 0…12 mm: en side
|
Belastning
|
30 N
|
Materiale
|
Kabelvinge: PA (polyamide)
Sømplug: PA (polyamide)
Søm: Stål el-galvaniseret
|
Højde
|
23 mm
|
Bredde
|
20 mm
|
Dybde
|
130 mm
|
Miljø
Omgivelsestemperatur under drift
|
-20…60 °C
|
Miljømæssige egenskaber
|
Modstår ekstreme temperaturer
Høj UV modstand
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
2,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
2,0 cm
|
Package 1 Length
|
13,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
19,0 g
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Garanti
|
|