|
|
|
IMT39090
TPH-8x60 GREPI PLUGS M/SKRUE 55MM 25 stk
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Thorsman
|
Produkttype
|
Sømplug
|
Enheds forkortelse
|
TPH
|
Medfølgende udstyr
|
Skrue
|
Borediameter
|
8 mm
|
Minimum boredybde
|
63 mm
|
Skruelængde
|
65 mm
|
Produktinformationer
Farve
|
Grøn/sort
|
Materiale
|
Skrue: syrefast rustfri stål
Plug: PA + TPR
|
Atmosfærisk/korrosionskategori
|
C5-M
|
Belastning
|
Udtræksværdi: 0,33 kN til lavdensitetsbeton 500 (sikkerhedsfaktor: 3)
Udtræksværdi: 0,23 kN til ekspanderet ler (sikkerhedsfaktor: 3)
|
Tykkelse
|
0…10 mm fastgørelse
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-20…60 °C
|
Diameter
|
8 mm
|
Længde
|
60 mm
|
Miljø
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
0,900 cm
|
Pakke 1 Længde
|
1,300 cm
|
Package 1 Length
|
6,600 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
8,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
700
|
Pakke 2 Højde
|
15,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
6,010 kg
|
Bæredygtighed
EU RoHS-direktiv
|
Ikke relevant, ikke omfattet af EU RoHS
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
|
|