|
|
|
LVR07500A40T
Detuned Reaktor 400V 50HZ 50KVAR 190HZ
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
PowerLogic
|
Enhedsforkortelse
|
DR
|
Produkttype
|
Detuned reactor
|
Netværksfrekvens
|
50 Hz
|
Reactive power rating
|
50 kvar til 400 V AC 50 Hz
|
Netspænding
|
400 V AC 50 Hz
|
Afstemningsrækkefælge
|
3,8 - 190 Hz - 7 % - 50 Hz
|
Produktinformationer
Power losses (max)
|
320 W
|
Induktansværdi
|
0,75 mH
|
Inductance tolerance
|
- 5 % to 5 % per phase
|
Nominel mærkestrøm
|
72,2 A
|
RMS current rating
|
77,9 A
|
Elektrisk isolationsklasse
|
Klasse H
|
[Ui] Isolationsspænding
|
1,1 kV
|
Dielektrisk prøvespænding
|
4 kV 50 Hz 1 minut
|
[Imp] maks. permanent strøm
|
1.2 x I1
|
Harmonic current spectrum
|
3,7 % "I3"
38,2 % "I5"
13,6 % "I7"
4,9 % "I11"
|
Dynamisk modstandsstrøm
|
2.2 x Isc
|
[Ith] traditionel udendørs termisk strøm
|
2 A ved 250 V AC 50 Hz
|
Installationstype
|
Indoor installation
|
Afkølingsmåde
|
Tvangskøling
|
Tilslutningsklemmer
|
Pad terminal
|
Fastgørelsespunkt
|
200 x 125 mm
|
Højde
|
270 mm
|
Bredde
|
260 mm
|
Dybde
|
200 mm
|
Vægt
|
22 kg
|
Miljø
Standarder
|
IEC 60068
|
IP kapslingsklasse
|
IP00
|
Driftshøjde
|
<= 2000 m
|
Temperatur ved drift
|
0…55 °C ved <= 1000 m
0…50 °C ved > 1000...2000 m
|
Average ambient air temperature for operation
|
50 °C ved <= 1000 m (average over 24 hours)
40 °C ved <= 1000 m (average over 1 year)
45 °C ved > 1000...2000 m (average over 24 hours)
"35 °C" ved > 1000...2000 m (average over 1 year)
|
Climatic medstand
|
Relative humidity: "20...80 %"
Uden salt (400 V/50 Hz) : 250 timer
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
53,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
40,0 cm
|
Package 1 Length
|
60,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
35,25 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
P06
|
Antal enheder i pakke 2
|
2
|
Pakke 2 Højde
|
70,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
60,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
80,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
75,5 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Overensstemmende
EU RoHS-erklæring
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
|
|