|
|
|
METSECT5CC006
Strøm transformer 60/5A til kabel størrelse Ø21
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
PowerLogic
|
Produktnavn
|
CT
|
Produkttype
|
Strøm transformer
|
Sedundær strøm
|
5 A
|
Nøjagtighedklasse
|
Klasse 1 ved 1,25 VA
Klasse 3 ved 2 VA
|
[In] mærkestrøm
|
60 A
|
Produktinformationer
Strømtransformertype
|
Til kabel i tropisk klima
|
Strømtransformers omsætningsforhold
|
60/5
|
Konventionel friluft termisk strøm [Ith]
|
3,6 kA
|
Dynamisk modstandsstrøm
|
2.5 Ith
|
Maksimal sikkerhedsfaktor
|
5
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
< 720 V AC 50/60 Hz
|
Isolationsspænding [Ui]
|
3 kV
|
Montagemåde
|
Clip-on
Med skruer
|
Montage tilbehør
|
Montageplade
DIN-skinne
|
Bredde
|
Udvendig: 44 mm
|
Højde
|
Udvendig: 65 mm
|
Dybde
|
Ramme : 30 mm
Totaæ : 37 mm
|
Diameter
|
21 mm
|
Vægt
|
0,19 kg
|
[Uimp] Impulsmodstandsspænding
|
3 kV
|
Elektrisk isolationsklasse
|
Klasse B
|
Udvendig kabeldiameter
|
21 mm
|
Forsejling
|
Med
|
Miljø
Standarder
|
IEC 61869-2
VDE 0414
|
Produktcertificeringer
|
CE
|
IP kapslingsklasse
|
IP20
|
Relativ fugtighed
|
0…95 %
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…60 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
5,5 cm
|
Pakke 1 Længde
|
5,5 cm
|
Package 1 Length
|
8,2 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
198,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
50
|
Pakke 2 Højde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
10,07 kg