Strømtransformertype
|
Til skinne og kabel i tropisk klima
|
Strømtransformers omsætningsforhold
|
250/5
|
Konventionel friluft termisk strøm [Ith]
|
15 kA
|
Dynamisk modstandsstrøm
|
2.5 Ith
|
Maksimal sikkerhedsfaktor
|
5
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
< 720 V AC 50/60 Hz
|
Isolationsspænding [Ui]
|
3 kV
|
Montagemåde
|
Clip-on
Insulated låsningsskrue
Med skruer
|
Montage tilbehør
|
DIN-skinne
Skinne
Montageplade
|
Bredde
|
Udvendig: 56 mm
|
Højde
|
Udvendig: 80 mm
|
Dybde
|
Ramme : 43 mm
Totaæ : 63 mm
|
Diameter
|
27 mm
|
Vægt
|
0,298 kg
|
[Uimp] Impulsmodstandsspænding
|
3 kV
|
Elektrisk isolationsklasse
|
Klasse B
|
Udvendig kabeldiameter
|
27 mm
|
Åbning til skinne
|
25.5 x 15.5
32.5 x 10.5
|
Forsejling
|
Uden
|