Strømtransformertype
|
Til skinne og kabel i tropisk klima
|
Strømtransformers omsætningsforhold
|
300/5
|
Konventionel friluft termisk strøm [Ith]
|
18 kA
|
Dynamisk modstandsstrøm
|
2.5 Ith
|
Maksimal sikkerhedsfaktor
|
5
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
< 720 V AC 50/60 Hz
|
Isolationsspænding [Ui]
|
3 kV
|
Montagemåde
|
Clip-on
Med skruer
Insulated låsningsskrue
|
Montage tilbehør
|
Skinne
DIN-skinne
Montageplade
|
Bredde
|
Udvendig: 60 mm
|
Højde
|
Udvendig: 85 mm
|
Dybde
|
Ramme : 43 mm
Totaæ : 63 mm
|
Diameter
|
26 mm
|
Vægt
|
0,323 kg
|
[Uimp] Impulsmodstandsspænding
|
3 kV
|
Elektrisk isolationsklasse
|
Klasse B
|
Udvendig kabeldiameter
|
26 mm
|
Åbning til skinne
|
32.5 x 15.5
40.5 x 12.5
|
Forsejling
|
Uden
|