|
|
|
METSECT5MC025
Strøm transformer 250/5A til kabel størrelse Ø32 eller skinne størrelse 10x40mm
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
PowerLogic
|
Produktnavn
|
CT
|
Produkttype
|
Strøm transformer
|
Sedundær strøm
|
5 A
|
Nøjagtighedklasse
|
Klasse 0.5 ved 3 VA
Klasse 1 ved 5 VA
|
[In] mærkestrøm
|
250 A
|
Produktinformationer
Strømtransformertype
|
Til skinne og kabel i tropisk klima
|
Strømtransformers omsætningsforhold
|
250/5
|
Konventionel friluft termisk strøm [Ith]
|
15 kA
|
Dynamisk modstandsstrøm
|
2.5 Ith
|
Maksimal sikkerhedsfaktor
|
5
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
< 720 V AC 50/60 Hz
|
Isolationsspænding [Ui]
|
3 kV
|
Montagemåde
|
Clip-on
Insulated låsningsskrue
Med skruer
|
Montage tilbehør
|
DIN-skinne
Montageplade
Skinne
|
Bredde
|
Udvendig: 70 mm
Indvendig: 41 mm
|
Højde
|
Udvendig: 95 mm
Indvendig: 41 mm
|
Dybde
|
Ramme : 45 mm
Totaæ : 65 mm
|
Diameter
|
32 mm
|
Vægt
|
0,375 kg
|
[Uimp] Impulsmodstandsspænding
|
3 kV
|
Elektrisk isolationsklasse
|
Klasse B
|
Udvendig kabeldiameter
|
32 mm
|
Åbning til skinne
|
40.5 x 10.5
32.5 x 20.5
25.5 x 25.5
|
Forsejling
|
Uden
|
Miljø
Standarder
|
VDE 0414
IEC 61869-2
|
Produktcertificeringer
|
EAC
CE
|
IP kapslingsklasse
|
IP20
|
Relativ fugtighed
|
0…95 %
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…60 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
7,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
9,0 cm
|
Package 1 Length
|
11,5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
371,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
33
|
Pakke 2 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
12,73 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
I overensstemmelse med undtagelser
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
|
|