Schneider-Electric
210A2176 Billede - scope
210A2176
Forlængerled 2-pol med jord og klaplåg, brudsikker. Type 126
Egenskaber
Sortiment LK FUGA
Produkttype Forlængerled
Konfiguration af udtag 2P + E
Farve Rød/grøn
Mærkestrøm 16 A
Antal pr. Sæt Sæt med 10
Produktinformationer
Konstruktion Mechanism
Antal stikkontakter 1
[Ue] Nominel driftsspænding 250 V
Netværkstype AC
Netværksfrekvens 50 Hz
Tilslutningsklemmer Skrue til Fleksibel kabel
IP kapslingsklasse IP44
Bredde 45 mm
Højde 53 mm
Dybde 104 mm
Miljø
Produktcertificeringer DEMKO
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 5,500 cm
Pakke 1 Længde 4,400 cm
Package 1 Length 7,000 cm
Pakke 1 Vægt 65,000 g
Bæredygtighed
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja