|
|
|
31130
Lastadskiller INS400 3P r/g fr.
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Compact
|
Produkttype
|
Afbryder
|
Produktnavn
|
"Compact INS"
|
Polbeskrivelse
|
3P
|
Netværkstype
|
AC
DC
|
Netværksfrekvens
|
50/60 Hz
|
[Ie] Nominelt strømforbrug
|
AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 480 V Nema
AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A: 400 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A: 400 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 400 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A: 400 A AC 50/60 Hz 480 V Nema
AC-23A: 400 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A: 400 A AC 50/60 Hz 660/690 V
DC-22A: 400 A DC 125 V 2 pols i series
"DC-23A": 400 A DC 125 V 2 pols i series
|
[Ui] Isolationsspænding
|
750 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
8 kV
8 kV i henhold til IEC 60947-3
|
[Ith] traditionel udendørs termisk strøm
|
400 A ved 60 °C
|
[Icm] Nominel kortslutningskapacitet
|
330 kA med upstream beskyttelse strømkreds bremser 690 V AC ved 50/60 Hz
50 kA switch-diskonnektor alone 690 V AC ved 50/60 Hz
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
125 V DC
690 V AC 50/60 Hz
|
Egnet for adskillelse
|
Ja
|
Kontaktpositionsindikator
|
Ja
|
Synlig pause
|
No
|
Forureningsgrad
|
3
|
Produktinformationer
Type af betjening
|
Rød og gul dreje håndtag
|
Grebets farve
|
Rød
|
Montageform
|
Fast
|
Montagetilbehør
|
Plade
Skinne
|
Tilslutninger i top
|
Front
|
Tilslutning i bund
|
Front
|
Maksimum strøm
|
"AC-23": 110 kW ved 220/240 V AC 50/60 Hz
"AC-23": 110 kW ved 230 V AC 50/60 Hz (Nema)
"AC-23": 200 kW ved 380/415 V AC 50/60 Hz
"AC-23": 220 kW ved 440 V AC 50/60 Hz
"AC-23": 220 kW ved 480 V AC 50/60 Hz (Nema)
"AC-23": 250 kW ved 500/525 V AC 50/60 Hz
"AC-23": 400 kW ved 660/690 V AC 50/60 Hz
|
Anvendelse
|
Uafbrudt
|
[Icw] nominel modstand
|
11,5 kA gennem 3 s i henhold til IEC 60947-3
20 kA gennem 1 s i henhold til IEC 60947-3
4 kA gennem 30 s i henhold til IEC 60947-3
4,9 kA gennem 20 s i henhold til IEC 60947-3
|
Mekanisk holdbarhed
|
10000 kredsløb
|
Elektrisk holdbarhed
|
AC-22A: 1500 kredsløb 440 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 kredsløb 500 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 kredsløb 690 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 kredsløb 440 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 kredsløb 500 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 kredsløb 690 V AC 50/60 Hz
"DC-23A": 1000 kredsløb 125 V DC 2 pols i series
|
Afstand imellem tilslutninger
|
45 mm
|
Højde
|
205 mm
|
Bredde
|
185 mm
|
Dybde
|
130 mm
|
Vægt
|
4,6 kg
|
Miljø
Standarder
|
IEC 60947-3
IEC 60947-1
|
Produktcertificeringer
|
KEMA-KEUR
CCC
|
IP kapslingsklasse
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
IP kapslingsklasse
|
IK07 conforming to EN 50102
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…70 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-50…85 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
19,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
19,000 cm
|
Package 1 Length
|
23,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
4,975 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
S04
|
Antal enheder i pakke 2
|
4
|
Pakke 2 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
60,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
20,548 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
P12
|
Antal enheder i pakke 3
|
16
|
Pakke 3 Højde
|
45,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
80,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
120,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
94,192 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
I overensstemmelse med undtagelser
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
California Proposition 65
|
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
|
Garanti
|
|