|
|
|
31162
Lastadskiller INV200 3P
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Compact
|
Produktnavn
|
"Compact INV"
|
Produkttype
|
Afbryder
|
Polbeskrivelse
|
3P
|
Netværkstype
|
DC
AC
|
Netværksfrekvens
|
50/60 Hz
|
Grebets farve
|
Sort
|
[Ie] Nominelt strømforbrug
|
"AC-21A": 200 A AC 50/60 Hz 220/240 V
"AC-21A": 200 A AC 50/60 Hz 380/415 V
"AC-21A": 200 A AC 50/60 Hz 440/480 V
"AC-21A": 200 A AC 50/60 Hz 480 V Nema
"AC-21A": 200 A AC 50/60 Hz 500/525 V
"AC-21A": 200 A AC 50/60 Hz 660/690 V
AC-22A: 200 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 200 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A: 200 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A: 200 A AC 50/60 Hz 480 V Nema
AC-22A: 200 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-22A: 200 A AC 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A: 200 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A: 200 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 200 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A: 200 A AC 50/60 Hz 480 V Nema
AC-23A: 200 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A: 200 A AC 50/60 Hz 660/690 V
"DC-21A": 200 A DC 125 V 2 pols i series
DC-22A: 200 A DC 125 V 2 pols i series
"DC-23B": 200 A DC 125 V 2 pols i series
|
[Ui] Isolationsspænding
|
750 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
8 kV
|
[Ith] traditionel udendørs termisk strøm
|
200 A ved 60 °C
|
[Icm] Nominel kortslutningskapacitet
|
30 kA switch-diskonnektor alone 690 V AC ved 50/60 Hz
330 kA med upstream beskyttelse strømkreds bremser 690 V AC ved 50/60 Hz
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
125 V DC
690 V AC 50/60 Hz
|
Egnet for adskillelse
|
Ja
|
Kontaktpositionsindikator
|
Ja
|
Synlig pause
|
Ja
|
Forureningsgrad
|
3
|
Produktinformationer
Type af betjening
|
Drejehåndtag
|
Montageform
|
Fast
|
Montagetilbehør
|
Plade
Skinne
|
Tilslutninger i top
|
Front
|
Tilslutning i bund
|
Front
|
Maksimum strøm
|
"AC-23": 110 kW ved 440 V AC 50/60 Hz
"AC-23": 110 kW ved 480 V AC 50/60 Hz (Nema)
"AC-23": 132 kW ved 500/525 V AC 50/60 Hz
"AC-23": 160 kW ved 660/690 V AC 50/60 Hz
"AC-23": 55 kW ved 220/240 V AC 50/60 Hz
"AC-23": 55 kW ved 230 V AC 50/60 Hz (Nema)
"AC-23": 90 kW ved 380/415 V AC 50/60 Hz
|
Anvendelse
|
Uafbrudt
|
[Icw] nominel modstand
|
1,8 kA gennem 30 s i henhold til IEC 60947-3
2,2 kA gennem 20 s i henhold til IEC 60947-3
4,9 kA gennem 3 s i henhold til IEC 60947-3
8,5 kA gennem 1 s i henhold til IEC 60947-3
|
Mekanisk holdbarhed
|
15000 kredsløb
|
Elektrisk holdbarhed
|
AC-22A: 1500 kredsløb 440 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 kredsløb 500 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 kredsløb 690 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 kredsløb 440 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 kredsløb 500 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 kredsløb 690 V AC 50/60 Hz
DC-22A: 1500 kredsløb 125 V DC 2 pols i series
"DC-23A": 1500 kredsløb 125 V DC 2 pols i series
|
Afstand imellem tilslutninger
|
45 mm
|
Højde
|
136 mm
|
Bredde
|
140 mm
|
Dybde
|
96 mm
|
Vægt
|
2 kg
|
Miljø
Standarder
|
IEC 60947-1
IEC 60947-3
|
Produktcertificeringer
|
KEMA-KEUR
CCC
|
IP kapslingsklasse
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
IP kapslingsklasse
|
IK07 conforming to EN 50102
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…70 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-50…85 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
14,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
16,500 cm
|
Package 1 Length
|
17,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
2,205 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
4
|
Pakke 2 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
9,240 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
P12
|
Antal enheder i pakke 3
|
32
|
Pakke 3 Højde
|
45,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
80,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
120,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
85,920 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
I overensstemmelse med undtagelser
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Garanti
|
|