|
|
|
A9L15692
Overspændingsafleder/transientbeskyttelse iPF 20kA 230V 1PN til boligtavler. montage i tavlen og udskiftes ved rød indikation
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Acti 9
|
Produktnavn
|
Acti 9 iPF K
|
Produkttype
|
Transientbeskyttelse (SPD)
|
Enheds forkortelse
|
iPF K
|
Enhedens anvendelse
|
Distribution
|
Standarder
|
IEC 61643-11:2011
|
Produktcertificeringer
|
CE
EAC
|
Polbeskrivelse
|
1P +N
|
Fjernsignallering
|
Uden
|
Overspændingsafledertype
|
Elektrisk netværk
|
Systemjording
|
TN-S
TT
|
Produktinformationer
Overspændingsaflederklasse
|
Type 2
|
Overspændingsafleder teknologi
|
MOV + GDT
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
230 V AC (+/- 10 %) ved 50/60 Hz
|
[I] nominel afledningsstrøm
|
Fælles mode: 5 kA (L/PE)
Fælles mode: 5 kA (N/PE)
Differential tilstand: 5 kA (L/N)
|
[Imax] maksimal afledningsstrøm
|
Fælles mode: 20 kA L/PE
Fælles mode: 20 kA N/PE
Differential tilstand: 20 kA L/N
|
[Uc] maksimum kontinuerlig driftsspænding
|
Fælles mode: 340 V L/PE
Fælles mode: 260 V N/PE
Differential tilstand: 340 V L/N
|
Maksimalt [Op] spændingsbeskyttelsesniveau
|
Fælles mode <1,5 kV type 2 N/PE
Differential tilstand <1,1 kV type 2 L/N
|
[Ut] midlertidig overspænding
|
337 V L/N 5 s modstand
442 V L/PE 5 s modstand
1200 V N/PE 200 ms modstand
1453 V L/PE 200 ms modstand
|
Adskillertype
|
Associated circuit breaker iK60N 20 A kurve C - Icu 6 kA
Associated sikring gG 25 A - Icu 25 kA
|
Signalkredsspænding
|
0.25 A/250 V AC 50/60 Hz
|
Montage
|
Clip-on (DIN-skinne)
|
Antal moduler á 9 mm
|
4
|
Højde
|
81 mm
|
Bredde
|
36 mm
|
Dybde
|
69 mm
|
Vægt
|
210 g
|
Farve
|
Hvid (RAL 9003)
|
[Ipe] jordreststrøm
|
0,003 mA
|
Tilslutningsklemmer
|
Tunnel type klemrække (top eller bund) 25 mm² stiv
Tunnel type klemrække (top eller bund) 16 mm² Fleksibel
Tunnel type klemrække (top eller bund) 16 mm² fleksibel med tyllerør
|
Ledningslængde
|
11 mm
|
Tilspændingsmoment
|
3,5 N.m
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IK03 conforming to IEC 62262
|
Relativ fugtighed
|
5…95 %
|
Driftshøjde
|
2000 m
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…60 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…85 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
7,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
4,5 cm
|
Package 1 Length
|
8,5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
204,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
6
|
Pakke 2 Højde
|
10,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
9,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
28,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
1,319 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
S03
|
Antal enheder i pakke 3
|
72
|
Pakke 3 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
16,35 kg
|
Bæredygtighed
Garanti
|
|