|
|
|
EVB1A22P4EKI
EVLink Ladestander Væg Smart T2S 7/22kW TE Nøgle
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
EVlink
|
Produktnavn
|
"EVlink Smart Wallbox"
|
Produkttype
|
Ladestation
|
Enheds forkortelse
|
"EVB1"
|
Beskrivelse af poler
|
3P + N til effekt kredsløb
1P +N til effekt kredsløb
|
Montagemåde
|
Vægmonteret
Pedestal mount
|
Type
|
Standard
|
Nominel forsyningsspænding
|
380...415 V AC 50/60 Hz
220...240 V AC 50/60 Hz
|
Maks. effekt
|
22 kW 32 A "380...415 V"
7,4 kW 32 A "222...240 V"
2,3 kW 10 A
|
Adgangssystem
|
Key
|
Produktinformationer
Stikkontaktnummer
|
2
|
Udgangstype
|
Højre side T2 med shutter kontakt udtag / sølvbelagt kontakter
TE kontakt udtag
|
Systemjording
|
TN-S
Compatible IT med yderligere isolation transformer på strøm forsyning
TT
|
Antal indgange
|
6
|
Stiktype
|
RS485 til metering Modbus
3 RJ45 til Ethernet LAN connection
|
Indgangstype
|
Binary til strøm limitation lukning kontakt
Binary til delayed charging lukning kontakt
|
Betjening
|
Kan styres med fjernbetjening
1 multi-farve oplyst trykknap, funktion: stop/restart
|
Lokal indikering
|
1 multi-farve LED, funktion: status indication
|
Protokol til kommunikationsport
|
"OCPP 1.6"
|
Konfiguration/Arkitektur
|
Clustered architecture
Standalone
|
Drift og vedligeholdelse
|
Charge detail records
Diagnosis capabilities
Load management
|
Web server
|
Indbygget
|
Ethernet service
|
Konfigurering via web server
|
Højde
|
480 mm
|
Bredde
|
331 mm
|
Dybde
|
170 mm
|
Miljø
Standarder
|
IEC 62196-2
IEC 61851-22
IEC 61851-1
IEC 62196-1
|
Produktcertificeringer
|
CE
CB
RCM
|
IP kapslingsklasse
|
IP54 i henhold til IEC 60529
|
IP kapslingsklasse
|
IK10 i henhold til IEC 62262
|
Temperatur ved drift
|
-30…50 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…80 °C
|
Relativ fugtighed
|
5…95 %
|
Vægt
|
6,6 kg
|
Farve
|
Hvid (RAL 9003)
Grå (RAL 7016)
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
27,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
40,000 cm
|
Package 1 Length
|
54,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
8,760 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
P06
|
Antal enheder i pakke 2
|
4
|
Pakke 2 Højde
|
50,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
60,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
80,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
44,072 kg
|
Bæredygtighed
|
|