|
|
|
EVF2S22P22R
Ladestander Park/terræn 2xT2 22kW RFID
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
EVlink
|
Produktnavn
|
IKQE RCBO
|
Produkttype
|
Ladestation
|
Enheds forkortelse
|
"EVF2"
|
Beskrivelse af poler
|
3P + N til effekt kredsløb
1P +N til styrekredsløb
|
Montagemåde
|
Gulvmonteret
|
Type
|
Standard
|
Nominel forsyningsspænding
|
230 V AC 50/60 Hz styrekredsløb
380...415 V AC 50/60 Hz effekt kredsløb
|
Systemjording
|
TT
IT
TN
|
Stikkontaktnummer
|
2
|
Stikkontaktstype
|
Højre: T2 / sølvbelagt kontakter
Venstre: T2 / sølvbelagt kontakter
|
Maksimal forsyningsstrøm
|
32 A til T2
|
Maks. effekt
|
22 kW til T2
|
Adgangssystem
|
Mærke RFID i henhold til ISO/IEC 14443 A and B
Mærke RFID i henhold til ISO/IEC 15693
Mærke RFID i henhold til ISO 14443-4 A
|
Produktinformationer
Betjening
|
2 rød trykknap, funktion: stop
2 grøn oplyst trykknap, funktion: start/unlock flap
|
Lokal indikering
|
Lader: 2 LED (grøn) (blinkende) til side
Tilgængelig: 2 LED (grøn) til Front
Reserveret: 2 LED (orange) til Front
Ikke betjenbar: 2 LED (rød) til Front
|
Protokol til kommunikationsport
|
"OCPP 1.6"
|
Konfiguration/Arkitektur
|
Standalone
Clustered architecture
|
Drift og vedligeholdelse
|
Charge detail records
Diagnosis capabilities
Load management
User privilege configuration
Circuit breaker status
Postponed charge
|
Web server
|
Indbygget
|
Ethernet service
|
Konfigurering via web server
|
Standarder
|
IEC 61851-22
IEC 61851-1
|
Produktcertificeringer
|
EV Ready
CE
CB
ZE Ready
|
Højde
|
1146 mm
|
Bredde
|
413 mm
|
Dybde
|
220 mm
|
Vægt
|
50 kg
|
Farve
|
Front: hvid (RAL 9003)
Side: grå (RAL 7016)
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP54 Belastning fra i henhold til IEC 61851-1
IP54 Belastning til i henhold til IEC 61851-1
|
IP kapslingsklasse
|
IK10 ladestation i henhold til IEC 61851-22
IK10 kontakt udtag i henhold til IEC 61851-22
|
Temperatur ved drift
|
-30…50 °C i henhold til IEC 61851-22
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…80 °C
|
Driftshøjde
|
0...2000 m i henhold til IEC 61851-22
|
Relativ fugtighed
|
0…95 %
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
38,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
45,0 cm
|
Package 1 Length
|
128,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
58,0 kg
|
Bæredygtighed
|
|