|
|
|
EVH2S22P02K
EVLink Ladestander Væg STD T2 32A 3F Nøgle IEC
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
EVlink
|
Produktnavn
|
"EVlink Wallbox"
|
Produkttype
|
Ladestation
|
Enheds forkortelse
|
"EVH2"
|
Beskrivelse af poler
|
3P + N
|
Montagemåde
|
Vægmonteret
|
Type
|
Standard
|
Maks. effekt
|
22 kW 32 A
|
Antal ladepunkter
|
1
|
Tilslutning til køretøjet
|
Kontakt udtag T2
|
Adgangssystem
|
Key
|
Produktinformationer
Nominel forsyningsspænding
|
380...415 V AC 50/60 Hz
|
Earthing system
|
TT
TN
|
Antal indgange
|
1
|
Indgangstype
|
Kontakt til strøm limitation
Kontakt til delayed charging
|
Betjening
|
1 hvid knap, funktion: stop/restart
Grøn knap, funktion: cable unlocking
|
Lokal indikering
|
1 multi-farve LED, funktion: status indication
|
Højde
|
480 mm
|
Bredde
|
331,5 mm
|
Dybde
|
170 mm
|
Vægt
|
5,6 kg
|
Farve
|
Hvid (RAL 9003)
Grå (RAL 7016)
|
Standarder
|
IEC 62196-2
IEC 62196-1
IEC 61851-22
IEC 61851-1
|
Produktcertificeringer
|
CB
CE
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP54 i henhold til IEC 60529
|
IP kapslingsklasse
|
IK10 i henhold til IEC 62262
|
Temperatur ved drift
|
-30…50 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…80 °C
|
Relativ fugtighed
|
5…95 %
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
27,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
40,000 cm
|
Package 1 Length
|
53,500 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
8,349 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
P06
|
Antal enheder i pakke 2
|
4
|
Pakke 2 Højde
|
75,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
80,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
60,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
41,396 kg
|
Bæredygtighed
|
|