|
|
|
EVH2S3P0CK
EVLink Ladestander Væg STD T2 16A 1F m/Kabel
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
EVlink
|
Produktnavn
|
"EVlink Wallbox"
|
Produkttype
|
Ladestation
|
Enheds forkortelse
|
"EVH2"
|
Beskrivelse af poler
|
1P +N
|
Montagemåde
|
Vægmonteret
|
Type
|
Standard
|
Maks. effekt
|
3,7 kW 16 A
|
Antal ladepunkter
|
1
|
Tilslutning til køretøjet
|
Tilsluttet kabel T2 4 m
|
Adgangssystem
|
Key
|
Produktinformationer
Nominel forsyningsspænding
|
220...240 V AC 50/60 Hz
|
Earthing system
|
TT
TN
|
Antal indgange
|
1
|
Indgangstype
|
Kontakt til strøm limitation
Kontakt til delayed charging
|
Betjening
|
1 hvid knap, funktion: stop/restart
Grøn knap, funktion: cable unlocking
|
Lokal indikering
|
1 multi-farve LED, funktion: status indication
|
Højde
|
480 mm
|
Bredde
|
330 mm
|
Dybde
|
170 mm
|
Vægt
|
7,5 kg
|
Farve
|
Hvid (RAL 9003)
Grå (RAL 7016)
|
Standarder
|
IEC 62196-2
IEC 61851-1
IEC 61851-22
IEC 62196-1
|
Produktcertificeringer
|
CE
CB
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP54 i henhold til IEC 60529
|
IP kapslingsklasse
|
IK10 i henhold til IEC 62262
|
Temperatur ved drift
|
-30…50 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…80 °C
|
Relativ fugtighed
|
5…95 %
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
25,500 cm
|
Pakke 1 Længde
|
53,500 cm
|
Package 1 Length
|
39,800 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
8,565 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
P06
|
Antal enheder i pakke 2
|
4
|
Pakke 2 Højde
|
75,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
60,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
80,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
44,568 kg
|
Bæredygtighed
|
|