|
|
|
EVP1BSE43
Udtag T2S t/Ladestander væg smart
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
EVlink
|
Produkttype
|
Kontakt udtag
|
Stikkontakttype
|
T2 med shutter
|
Beskrivelse af poler
|
3P + N
|
[Us] nominel forsyningsspænding
|
380...415 V AC 50/60 Hz
|
Maksimal forsyningsstrøm
|
32 A
|
Systemjording
|
Compatible TT
Compatible TN
Compatible IT med yderligere isolation transformer på strøm forsyning
|
Nominel udgangseffekt
|
22 W 32 A
|
Serien passer med
|
EVlink ("EVlink Smart Wallbox") "EVB1" ladestation
|
Produktinformationer
Materiale
|
Plast
|
Produktcertificeringer
|
CE
|
Højde
|
150 mm
|
Bredde
|
150 mm
|
Dybde
|
300 mm
|
Vægt
|
0,65 kg
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP54 i henhold til IEC 60529
|
IP kapslingsklasse
|
IK10 conforming to IEC 62262
|
Temperatur ved drift
|
-30…50 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…80 °C
|
Relativ fugtighed
|
5…95 %
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
15,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
15,0 cm
|
Package 1 Length
|
40,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
764,0 g
|
Bæredygtighed
|
|