|
|
|
EVP1CNX32322
Ladestander kabel 10m 1xT2-T2 32A 3 fase
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
EVlink
|
Produkttype
|
Ladekabel
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Kablingstilbehør
|
Antal faser
|
Tre faset
|
Beskrivelse af poler
|
3P + N
|
[In] mærkestrøm
|
32 A
|
[Us] nominel forsyningsspænding
|
380...415 V AC 50/60 Hz
|
Antal stikkontakter
|
2
|
Produktinformationer
Stiktype
|
T2 / sølvbelagt kontakter ladestationens ende
|
Stiktype
|
T2 køretøjets ende sølvbelagt kontakter
T2 ladestationens ende sølvbelagt kontakter
|
Serien passer med
|
EVlink (iKQE RCBO) "EVF1" ladestation
EVlink (iKQE RCBO) "EVW1" ladestation
EVlink (iKQE RCBO) "EVF2" ladestation
EVlink (iKQE RCBO) "EVW2" ladestation
EVlink ("EVlink Smart Wallbox") "EVB1" ladestation
EVlink ("EVlink Wallbox") "EVH2" ladestation
EVlink (EVlink Pro AC) EVB3 ladestation
EVlink (EVlink Pro AC Metal) EVB3 ladestation
|
Standarder
|
IEC 62196-1
IEC 62196-2
|
Produktcertificeringer
|
CE
|
Længde
|
10 m
|
Vægt
|
5,9 kg
|
Farve
|
Grå
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP44 i henhold til IEC 60529
|
IP kapslingsklasse
|
IK10 conforming to IEC 62262
|
Temperatur ved drift
|
-30…50 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…80 °C
|
Relativ fugtighed
|
5…95 %
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
10,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
33,000 cm
|
Package 1 Length
|
42,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
5,785 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
S06
|
Antal enheder i pakke 2
|
18
|
Pakke 2 Højde
|
75,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
60,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
80,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
115,500 kg
|
Bæredygtighed
|
|