|
|
|
EVP1FKC
EVLink DIN Skinne Montage for Park/Terræn Stander
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
EVlink
|
Produkttype
|
DIN-skinnesæt
|
Produktinformationer
Serien passer med
|
EVlink (iKQE RCBO) ladestation
|
Montagemåde
|
Gulvmonteret
|
Vægt
|
7,1 kg
|
Miljø
Standarder
|
IEC 61851-1
|
Højde
|
369 mm
|
Bredde
|
249 mm
|
Dybde
|
31 mm
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
21,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
32,000 cm
|
Package 1 Length
|
43,500 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
4,900 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
P06
|
Antal enheder i pakke 2
|
8
|
Pakke 2 Højde
|
102,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
80,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
60,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
53,300 kg
|
Bæredygtighed
|
|