Schneider-Electric
 
EVP1PSSF Billede - scope
EVP1PSSF
TF udtag med låg - grøn
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment EVlink
Produkttype Kontakt udtag
Stikkontakttype "TF"
Beskrivelse af poler 1P +N
[Us] nominel forsyningsspænding 230 V AC 50/60 Hz
Maksimal forsyningsstrøm 10 A
Serien passer med EVlink (iKQE RCBO) "EVF2" ladestation
EVlink (iKQE RCBO) "EVW2" ladestation
EVlink (iKQE RCBO) "EVP2" kapsling
Produktinformationer
Materiale Plast
Højde 223 mm
Bredde 80 mm
Dybde 225 mm
Farve Grøn
Miljø
IP kapslingsklasse IP54 i henhold til IEC 60529
IP kapslingsklasse IK10 conforming to IEC 62262
Temperatur ved drift -30…40 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…80 °C
Relativ fugtighed 5…95 %
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 16,5 cm
Pakke 1 Længde 18,0 cm
Package 1 Length 23,0 cm
Pakke 1 Vægt 1,308 kg
Enhedstype af pakke 2 S04
Antal enheder i pakke 2 4
Pakke 2 Højde 30,0 cm
Pakke 2 Bredde 40,0 cm
Pakke 2 Længde 60,0 cm
Pakke 2 Vægt 5,8 kg
Bæredygtighed
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja