Schneider-Electric
 
EVP1WBS Billede - scope
EVP1WBS
Montage ramme for ladestander væg
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment EVlink
Produkttype Wall support
Montagemåde Vægmonteret
Materiale Stål med rustbeskyttende belægning
Produktinformationer
Serien passer med EVlink (iKQE RCBO) "EVW2" ladestation
EVlink (iKQE RCBO) "EVF2" ladestation
Vægt 5 kg
Farve Grå (RAL 7016)
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 6 cm
Pakke 1 Længde 45 cm
Package 1 Length 70 cm
Pakke 1 Vægt 4,286 kg
Enhedstype af pakke 2 P12
Antal enheder i pakke 2 20
Pakke 2 Højde 117 cm
Pakke 2 Bredde 80 cm
Pakke 2 Længde 120 cm
Pakke 2 Vægt 100,32 kg
Bæredygtighed
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja