|
|
|
EVP2PE224E
EVLink Kabinet 22kW 2xT2S-TE f/EVLink Ladestander P/T
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
EVlink
|
Produktnavn
|
IKQE RCBO
|
Produkttype
|
Kapsling
|
Enhedsforkortelse
|
"EVP2"
|
Serien passer med
|
EVlink (iKQE RCBO) "EVF2" ladestation
EVlink (iKQE RCBO) "EVW2" ladestation
|
Beskrivelse af poler
|
3P + N til effekt kredsløb
1P +N til styrekredsløb
|
Montageform
|
Vægmonteret
Gulvmonteret
|
Type
|
Standard
|
Nominel forsyningsspænding
|
230 V AC 50/60 Hz styrekredsløb
380...415 V AC 50/60 Hz effekt kredsløb
|
Jordingssystem
|
IT
TN
TT
|
Stikkontaktnummer
|
2
|
Stikkontaktstype
|
Venstre side: T2 med shutter / sølvbelagt kontakter
Højre side: TE / sølvbelagt kontakter
|
Maksimal forsyningsstrøm
|
32 A til T2 med shutter
10 A til TE
|
Maks. effekt
|
22 kW til T2 med shutter
2,3 kW til TE
|
Produktinformationer
Betjening
|
2 rød trykknap, funktion: stop
2 grøn oplyst trykknap, funktion: start/unlock flap
|
Lokal indikering
|
Lader: 2 LED (grøn) (blinkende) til side
Tilgængelig: 2 LED (grøn) til Front
Reserveret: 2 LED (orange) til Front
Ikke betjenbar: 2 LED (rød) til Front
|
Web server
|
Indbygget
|
Ethernet service
|
Konfigurering via web server
|
Højde
|
625 mm
|
Bredde
|
400 mm
|
Dybde
|
206 mm
|
Vægt
|
20 kg
|
Farve
|
Grå (RAL 7016)
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP54 Belastning fra i henhold til IEC 61851-1
IP54 Belastning til i henhold til IEC 61851-1
|
IP kapslingsklasse
|
IK10 ladestation i henhold til IEC 61851-22
IK10 kontakt udtag: T2 med shutter i henhold til IEC 61851-22
IK08 kontakt udtag: "TF"
|
Temperatur ved drift
|
-25…40 °C i henhold til IEC 61851-22
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…80 °C
|
Driftshøjde
|
0...2000 m i henhold til IEC 61851-22
|
Relativ fugtighed
|
0…95 %
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
24,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
45,000 cm
|
Package 1 Length
|
68,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
19,144 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
P06
|
Antal enheder i pakke 2
|
2
|
Pakke 2 Højde
|
65,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
60,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
80,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
45,000 kg
|
Bæredygtighed
|
|