Schneider-Electric
 
HMIBMPSI74D2801 Billede - scope
HMIBMPSI74D2801
Modular Box PC HMIBM Performance SSD DC Windows 10 2 slots
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie "Harmony iPC"
Produkttype Modular box PC
Enheds forkortelse Modular BOX PC Performance
Passer til serien "Modular Display HMIDM"
IDisplay
Tilbehør/reservedele PC panel til HMIDM modular display
Processor name Intel Core i7 4650U turbo boost at 3.3 GHz
Chipset type Intel QM87
Video kontroller type Intel HD Graphics 5000
Betjening system Windows 10 IoT Enterprise 64 bit (switched from Windows 8.1 in Q1 2018)multi-language
Software package Node-RED and system nodes restore IIoT Wiring Operating System Restore
McAfee white listing installer cyber security license not included
EcoStruxture secure connect advisor annual subscription cyber security license not included
EcoStruxure Operator Terminal Expert run time "HMI" license not included
EcoStruxure machine SCADA expert run time "HMI/SCADA" on configured offer only
EcoStruxure augmented operator advisor server augmented operator license not included
Produktinformationer
Montagested Book mounting
Vægmontage
Flat mounting
Data storage equipment "128 GB" Flash disk SSD "TLC" til 1500000 time
Hukommelsesbeskrivelse 8 GB RAM DDR3 intern (not expandable)
512 kB MRAM intern
Antal modulpladser 2 Internal SATA HDD/SSD with slide-in HMIYMADSDD1 to mount hot swap RAID med Intel Rapid hukommelsesteknologi
1 CFast
1 mSATA
Antal af slots 2 spor til mini PCI Express full-size
Number of slots available for expansion 2 spor til mini PCIe
Display opløsning 3200 x 2000 pixels at 60 Hz
Overvågningsrelæ 1…255 milisekund
Type af køling Uden ventiletor
Ventillator required to mount PCI/PCIe cards above 3 W
Elektrisk tilslutning Skrue stik, konnektor type: pin, 1, strømkreds applikation: ground - lokation: bund
Connector, konnektor type: SMA, 3 vejs - lokation: top
Integreret forbindelse Display port med 1 til bund
Display port med 1 til front
ETHERNET med 2 RJ45 "I210", sende hurtighed: 10/100/1000 Mbps til bund IEEE 1588 supported
COM1 serial link til battery backup med 1 han SUB-D 9 RS232/422/485 til bund
USB 2.0 port med 2 USB type A, sende hurtighed: 480 Mbit/s til bund
USB 3.0 port med 2 USB type A, sende hurtighed: 5 Gbit/s til bund
TPM connector Ver 1.2 til cyber security - hardware encryption TPM module HMIYMINATPM201 to be installed/default installed til motherboard
[Us] forsyningsspænding 24 V DC strømforsyning
100...240 V AC strømforsyning
Grænse for forsyningsspænding 18…36 V
Indkoblingsstrøm 8,9 A
Effektforbrug i W 40,0 W (boks)
44,0 W (with 4:3 12" display HMIDM6421)
43,0 W (with Wide 12" display HMIDM6521)
45 W (with 4:3 15" display HMIDM7421)
46 W (with Wide 15" display HMIDM7521)
48 W (with Wide 19" display HMIDM9521)
51 W (with Wide 22" display HMIDMA521)
Betjening ON/OFF knap
Main type Ydelse
Dybde 65,2 mm
Højde 207 mm
Bredde 254 mm
Vægt 3,1 kg
miljø
Standarder Klasse A gruppe 1 EN 55011
EN 61000-6-4
EN 61131-2
FCC Part 15
UL 61010
Productcertificeringer CE
CULus
CULus CSA 22-2 nr. 142
CULus HazLoc klasse I Division 2 ANSI/ISA 12-12-01
CULus HazLoc klasse I Division 2 CSA 22-2 No 213
ATEX
CCC
RCM
Marine GL Bridge
EAC
IEC Ex hazardous locations 3GD zone 2/22
Kvalitetsmærker CE
Direktiver 2006/95/EC - lavspændingsdirektiv
2004/108/EC - elektromagnetisk kompatibilitet
IP kapslingsklasse IP40 i henhold til IEC 60529
Elektromagnetisk kompatibilitet Immunity to high frequency interference i henhold til IEC 61000-4
Disturbing field emissionklasse A i henhold til EN 55011
Emissionsstråling og udledelseklasse A i henhold til EN 55022
Omgivelsestemperatur ved lager -30…70 °C i henhold til IEC 60068-2-2
-30…70 °C i henhold til "IEC 60068-2-14"
Relativ fugtighed 10…95 % non-condensing i henhold til "EN/IEC 60068-2-30"
Temperatur ved drift 0…55 °C (ved default) i henhold til EN/IEC 60068-2-2
0…50 °C flat mounting
0…45 °C til "PCI/PCIe" HMIDM modular display with HDD
0…40 °C flat mounting til "HDD"
0…40 °C flat mounting til mini PCIe
0…40 °C flat mounting til "PCI/PCIe"
0…45 °C i henhold til 2 til mini PCIe HMIDM modular display
Driftshøjde 2000 m i henhold til IEC 60664-1
Vibrationsmodstand 2 gn (f = 5…500 Hz) SSD or CFast
1 gn (f = 5…500 Hz) HDD
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 3,2 kg
Forpakning 1 højde 6,5 cm
Forpakning 1 bredde 20,7 cm
Forpakning 1 længde 25,4 cm
Enhedstype forpakning 2 CAR
Antal enheder forpakning 2 1
Forpakning 2 vægt 5,2 kg
Forpakning 2 højde 45,0 cm
Forpakning 2 bredde 24,5 cm
Forpakning 2 længde 43,0 cm
Enhedstype forpakning 3 P12
Antal enheder forpakningstype 3 6
Forpakning 3 vægt 25,0 kg
Forpakning 3 højde 62,0 cm
Forpakning 3 bredde 80,0 cm
Forpakning 3 længde 120,0 cm
Bæredygtighed
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
California Proposition 65 WARNING: This product can expose you to chemicals including: Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov